A montante

A montante

Tecnologia para condições exigentes

Usufrua de soluções de comunicação e monitorização robustas.

Voltar para Aplicações e soluções

Categorias

  • Jazidas
    Jazidas

    A Phoenix Contact disponibiliza soluções de comunicação e monitorização robustas desde as jazidas ao armazenamento em reservatórios locais, passando pelas condutas.

  • Pontos de medição e reservatórios locais
    Pontos de medição e reservatórios locais

    No caminho da jazida para o pós-processamento ou para os reservatórios, é necessário monitorizar constantemente a qualidade e o caudal do material e também verificar se existem fugas.

Das jazidas ao armazenamento em reservatórios locais, passando pelas condutas, são necessárias soluções de comunicação e monitorização robustas a montante. As regiões típicas das jazidas estão sujeitas a grandes diferenças de temperatura e, frequentemente, a falta de infraestruturas.

Os sinais são parcialmente captados em zonas Ex e têm de ser transmitidos fiavelmente ao longo de centenas de quilómetros. A Phoenix Contact, com o seu vasto portfólio e conhecimentos desta indústria, tem ao seu dispor muitas soluções. A base para isso são os componentes robustos para um intervalo de temperatura ampliado, tecnologia de rede para os mais diversos trajetos de transmissão ou sistemas I/O para todos os sinais de sensor convencionais.

Resumo: a montante

Resumo: a montante

A Phoenix Contact disponibiliza soluções de comunicação e monitorização desde as jazidas ao armazenamento em reservatórios locais, passando pelas condutas

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar