Refinarias

Refinarias

Máxima disponibilidade

A Phoenix Contact é o seu especialista em soluções dimensionáveis com as quais pode minimizar os tempos de inatividade do seu sistema.

A disponibilidade do sistema é o fator principal no que diz respeito à integração de sistemas de bus de campo para automação em sistemas de gestão de processos. Isto inclui tanto o PROFIBUS PA como o FOUNDATION Fieldbus.

Na Phoenix Contact, encontra um parceiro experiente na indústria para soluções dimensionáveis. Soluções que aumentam a disponibilidade da instalação minimizando as consequências de uma falha no segmento. Assim, é possível substituir ou ampliar condicionadores de sinal durante a execução do processo sem que a comunicação com os nós de bus de campo seja afetada.

Vantagens

  • Elevada disponibilidade em caso de erro graças aos componentes com capacidade de Hot-Swap
  • Instalação rápida graças a caixas de ligação de campo pré-cabladas e prontas a montar
  • Marshalling compacto de muitos sinais graças a soluções de cablagem compactas como Termination Carrier

Junction Boxes

Junction Box em aplicação  

Junction Boxes pré-instaladas para área com atmosfera potencialmente explosiva

As Junction Boxes são os nossos quadros de comando prontos a instalar com os quais pode versatilmente realizar ligações a níveis de campo.

As Junction Boxes estão disponíveis pré-montadas para que sejam adaptadas de forma específica à situação ou totalmente equipadas com todos os condicionadores de sinal e totalmente cabladas. São adequadas ainda para a utilização em áreas com atmosfera potencialmente explosiva.

Soluções para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus

Quadro de distribuição para comunicação através de PROFIBUS PA ou Foundation Fieldbus  

Soluções para comunicação através de FOUNDATION Fieldbus ou PROFIBUS PA

Para uma comunicação fiável e sem problemas através de FOUNDATION Fieldbus ou PROFIBUS PA, encontra aqui soluções pré-cabladas.

Assim, economiza tempo na instalação e garante, através dos componentes aptos para Hot-Swap, a disponibilidade do sistema. Para dispositivos de bus de campo com 4 condutores, estão também disponíveis variantes com distribuição 24 V DC.

Termination Carrier

Termination Carrier  

Termination Carrier para marshalling de sinais

Existem até 10.000 sinais em sistemas de tecnologia de processos. Assim, são necessárias opções eficientes para marshalling rápido e isento de falhas.

Os Termination Carrier da Phoenix Contact são a solução de cablagem ideal para ligar muitos sinais de forma compacta e clara ao sistema de gestão de processos.

Estrutura de marshalling para sinais intrinsecamente seguros

Reduza o número de quadros de distribuição aumentando a densidade de integração e de sinal. As nossas soluções para marshalling de sinais são compactas e claras, desde a área com atmosfera potencialmente explosiva, passando pelo marshalling em cruz com módulos de interface, até a placas I/O do DCS. Soluções de marcação inovadoras, incluindo para áreas com atmosfera potencialmente explosiva, complementam o pacote.

Estrutura de marshalling para sinais intrinsecamente seguros  

Soluções compactas da Phoenix Contact para marshalling de sinais

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar