FPSO e fornecedor de plataformas

FPSO e fornecedor de plataformas

Tecnologia fiável a bordo

Em conjunto com a Phoenix Contact, implemente soluções de automação dentro e fora do convés.

Na dispendiosa extração de petróleo com FPSO, a automação eficiente pode ser uma vantagem decisiva face à concorrência. Perante o aumento do tamanho dos navios, a tendência é cada vez mais a manutenção remota dos equipamentos navais e a redução do pessoal técnico. Simultaneamente, certificados e protocolos marítimos como SAE J1939, NMEA 2000, RS-323/485, GL ou ABS são bastante importantes.

O hardware tem de resistir às condições adversas e de incluir funções específicas, como por exemplo, a possibilidade de regulação total de ecrãs. Neste âmbito, a Phoenix Contact é o seu parceiro experiente para soluções fiáveis de automação dentro e fora do convés.

As suas vantagens

  • Compensação de ondas potente e segura contra falhas graças a soluções redundantes de controladores
  • Mais segurança a bordo com integração perfeita de detetores de gás
  • Soluções de operação e de observação flexíveis graças a IPC, HMI e soluções de visualização para a construção naval

Soluções para compensação de ondas

Êmbolo para compensação de ondas  

Soluções de automação para a compensação de ondas

Através de uma solução de automação baseada numa redundância aplicativa de sistema, garante que a compensação de ondas assegura sempre a posição correta do navio.

Por exemplo, se o posicionamento dinâmico deixar de ser suficiente porque o mar está muito agitado. Os routers de segurança MGUARD e a tecnologia VPN garantem a comunicação com acesso seguro na rede.

Deteção de gás

Quadro de comando com tecnologia de comando Axioline  

Estrutura redundante do sistema para um sistema de alarme seguro

Sobretudo na indústria petrolífera e do gás, os diferentes gases constituem um fator de risco para pessoas e máquinas. Com uma solução da Phoenix  Contact, integra na perfeição os sniffers no seu sistema de comunicação.

Em caso de emergência, a estrutura redundante permite assegurar um alarme imediato e contramedidas.

Visualização redundante multi-cliente

HMI para aplicações marítimas  

HMI para aplicações marítimas

Com as nossas soluções de operação e monitorização, garante que as informações corretas estão disponíveis no local correto. Nesse sentido, os clientes acedem a um servidor instalado de forma redundante.

No PC industrial central, define os direitos de acesso e quais os subconjuntos atribuídos a cada cliente. A base para tal consiste na adaptação especial do hardware e do software à construção naval.

Sistema de alarme redundante e monitorização

Sistemas como a propulsão do navio, a produção de energia, o aparelho de governo ou as centrais de deteção de incêndio pertencem aos serviços essenciais a bordo. Se falharem, isso representa perigo para o navio e sua tripulação. Para estar informado atempadamente sobre situações críticas, é instalado um sistema de alarme e de monitorização redundante que tem por base uma tecnologia de comando e de rede.

Além dos serviços essenciais, o sistema também fornece informações sobre estados gerais como os níveis de enchimento do depósito da água de lastro ou do depósito de combustível, assim como dos recursos de água potável.

Conceito de redundância para navios  

Conceito de redundância para navios

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar