Comportas

Comportas

Operação eficiente das comportas

Implemente uma operação segura durante 24 horas por dia, recorrendo para tal às lâmpadas de sinalização e à tecnologia de automação da Phoenix Contact.

Para que possa superar diferentes alturas de vias aquáticas, as comportas são indispensáveis. Se um sistema de comportas falhar num canal navegável congestionado, a indústria sofrerá prejuízos na ordem de milhões.

Além de uma operação à prova de falhas da comporta, os cada vez maiores requisitos de segurança exigem uma sinalização fiável e diagnosticável do sistema de comportas. As lâmpadas de sinalização e a tecnologia de automação da Phoenix Contact garantem uma operação segura durante 24 horas por dia e, por conseguinte, reduzem os custos correntes.

Vantagens

  • Colocação em funcionamento segura e manutenção fácil graças a funções de software pré-instaladas
  • Equipamentos duráveis graças a um design robusto e a tecnologias inovadoras
  • Diagnóstico rápido e segurança de dados a longo prazo através da ligação à rede com protocolos padronizados

Sinalização fiável

Sistema de sinalização  

Lâmpadas de sinalização LED para comportas

Para as comportas, a disponibilidade dos sistemas de sinalização tem a máxima prioridade.

As lâmpadas de sinalização LED consideram este requisito através de características de diagnóstico implementadas de forma consequente e de uma ligação de comunicação apta para aplicação industrial. O invólucro especialmente robusto, compatível com a água do mar, e a tecnologia de ligação de aplicação maciça foram concebidas para a utilização em ambientes exigentes.

Controlar subsistemas de comportas

Sistemas de controladores e sistemas I/O seguros  

Regulação segura das unidades de comportas

Todas as unidades do complexo de comportas, como portões e câmaras, são controladas a partir do posto de controlo. Com o vasto portfólio de sistemas de controladores e de sistemas I/O, consegue monitorizar e controlar funções relevantes para a segurança, de acordo com a categoria SIL requerida ou com o nível de desempenho.

Combinado com a comunicação PROFINET estabelecida de forma redundante, o sistema de paragem de emergência inteligente garante uma regulação segura dos subsistemas de comportas.

Regular os níveis da água

Estação de bombeamento  

Controlar as entradas e os escoamentos de água de forma segura

Graças à tecnologia de comando da Phoenix Contact, consegue regular a entrada e o escoamento da água da câmara das comportas, de acordo com as necessidades e consegue registar os níveis de altura de forma fiável.

As bombas, as tampas e as válvulas são controladas e monitorizadas através de blocos de função pré-programados. É possível efetuar a integração em sistemas existentes.

Sinalização de comportas automatizada

Com as lâmpadas de sinalização LED e a tecnologia de comando da Phoenix Contact, poderá criar sistemas de sinalização fiáveis e energeticamente eficientes para a aplicação marítima.

Enquanto parte integrante de uma solução global, os feixes de sinal disponibilizam informações de estado e mensagens de alarme em toda a rede. Suportam as interfaces de comunicação industriais mais comuns. Graças à ligação de bus, a integração ocorre sem interrupções na sua rede.

Topologia: sinalização de comportas automatizada  

Sistemas de sinalização energeticamente eficientes para comportas

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar