Porão de carga

Porão de carga

Requisitos elevados em alto mar

Oferecemos soluções para o porão de carga: fiáveis, seguras contra falhas e certificadas para navios.

No porão de carga, tem de ser assegurado um controlo fiável e seguro contra falhas das funções básicas como a iluminação de trabalho, para evitar perigos e para garantir um bom funcionamento. Um depósito fiável e um sistema de gestão de água de lastro também são imprescindíveis para que o navio se mantenha estável em quaisquer condições do mar.

A Phoenix Contact oferece soluções certificadas para navios, para que possa efetuar o controlo de sistemas de iluminação, do sistema hidráulico, assim como para a gestão de água de lastro.

Vantagens

  • Ligação económica e altamente disponível de módulos I/O distribuídos de forma descentralizada pelo sistema de controlo
  • Soluções completas com interface aberta e flexíveis
  • Monitorização descentralizada no sistema de controlo possível em qualquer momento, graças a um servidor Web integrado

Soluções de iluminação energeticamente eficientes

Iluminação no porão de carga  

Iluminação de acordo com as necessidades na sala de armazenamento

A Phoenix Contact oferece-lhe soluções económicas e energeticamente eficientes para a iluminação da sala de armazenamento. Graças ao controlador com servidor Web integrado, é possível efetuar uma integração simples em toda a rede.

Assim, pode controlar e monitorizar estações descentralizadas em navios, em qualquer momento e de forma fiável.

Automação altamente disponível para o sistema hidráulico

Navio com plataforma de carga  

Controlo fiável das plataformas de carga

Para carregar e descarregar rapidamente mercadorias, é necessário um sistema hidráulico automatizado. Dessa forma, evita longos períodos de atracamento no porto.

Além disso, a fim de garantir a segurança das pessoas a bordo, as plataformas de carga têm de poder ser abertas e fechadas em qualquer momento e de forma fiável. Para tal, a Phoenix Contact oferece-lhe sistemas de controladores redundantes.

Gestão de água do depósito e de água de lastro

Sistema de monitorização para reservatórios de armazenamento e tanques de carga  

Monitorizar os níveis de enchimento dos reservatórios de armazenamento e dos tanques de carga

A monitorização fiável dos níveis de enchimento dos reservatórios de armazenamento e dos tanques de carga é imprescindível.

A Phoenix Contact oferece um sistema independente para evitar o sobreenchimento de depósitos. Além disso, duas unidades de controladores formam um sistema redundante: um pré-alarme a 95 % assinala a redução da taxa de enchimento. O alarme principal a 98 % indica a paragem do enchimento.

Sistemas de controladores modulares e com interface aberta para qualquer aplicação no exemplo do sistema hidráulico

Quer sejam Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA ou 4 ... 20 mA: a Phoenix Contact oferece-lhe soluções modulares e com interface aberta para a sua aplicação.

Para rampas de popa, tampas de escotilhas e tampas de rampas, portas, assim como para convés móveis de automóveis, ao utilizar soluções da Phoenix Contact, está a garantir uma comunicação altamente disponível entre os sistemas descentralizados com a sala de comando. Deste modo, todos os sistemas continuam a poder ser operados, sem que haja necessidade de mudar para a operação manual em caso de emergência.

Topologia: sistemas de controladores modulares e com interface aberta  

Comunicação altamente disponível entre sistemas descentralizados e a sala de comando

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar