Elaboração de projetos e marcação

Elaboração de projetos e marcação

Elaborar projetos e marcar apenas com um sistema

Com CLIP PROJECT pode planear, elaborar projetos e marcar de forma rápida e fácil.

A fase de conceção e planeamento na construção de quadros de distribuição requer muito tempo. Por esse motivo, a otimização deste processo traz vantagens consideráveis a nível de competitividade. É necessário para isso um software que possibilite um fluxo de dados consistente desde a criação do diagrama de circuitos, passando pelo planeamento dos componentes, até à produção das marcações relevantes.

O software de planeamento e marcação CLIP PROJECT apoia-o ao longo do fabrico de réguas de bornes. Permite importar os dados de esquemas de ligação de todos os programas CAE mais comuns, adaptá-los aos produtos e criar uma documentação de projeto abrangente. A ferramenta de marcação gera dados de impressão para as respetivas marcações.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar