Medição do consumo de energia

Medição do consumo de energia

Meça fiavelmente o consumo energético das suas máquinas

A integração de medição de energia e potência nas suas máquinas tem muitas vantagens.

Valores de medição a longo prazo ajudam, por exemplo, a realizar projetos de máquinas e a otimizá-los. Em caso de reclamação do cliente, pode também verificar qual o nível de carga colocado pelo cliente na máquina. Por seu lado, os clientes beneficiam de um cálculo transparente dos custos energéticos, de tempos de funcionamento da máquina otimizados, de uma melhor gestão de picos de carga e de uma manutenção preventiva que deteta atempadamente valores suspeitos.

Disponibilizamos uma vasta gama de produtos para medição de energia e de potência. No nosso portfólio encontra tudo para uma elevada precisão de conversão, medição, monitorização, indicação e registo de valores de consumo.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar