Eficiência energética

Eficiência energética

Economizar custos, aumentar eficiência

Reconheça potenciais economizadores nos seus sistemas e tome medidas para uma gestão energética eficiente.

Enquanto parceiro experiente no setor da automação, a Phoenix Contact ajuda-o a alcançar os requisitos da norma DIN EN ISO 50001 com produtos, soluções e conhecimentos. Registe os valores de consumo de corrente elétrica, água ou ar comprimido e, com base nesses dados, crie um sistema inteligente de gestão energética.

Esta é a forma ideal para reduzir os seus custos de forma considerável, sem limitar o desempenho das suas máquinas e sistemas. Além disso, a Phoenix Contact oferece um conceito de solução modular que se adapta na perfeição às suas exigências, indo desde os sistemas de sensores até à gestão, passando pela análise.

Vantagens

  • Economizar custos com a gestão inteligente do consumo de energia
  • Dados relevantes sempre sob controlo – graças ao registo fiável e contínuo de grandezas de medição
  • Alcançar a norma DIN EN ISO 50001 de forma rápida e simples com um parceiro de contacto e um conceito de solução modular
  • Beneficiar de incentivos estatais – implementação da ISO 50001 em toda a instalação
  • Produzir de forma ecológica – tomar diretamente medidas de economia para recursos escassos
  • Otimização de processos graças ao registo paralelo de dados operacionais e das máquinas
  • Condition Monitoring graças à deteção imediata de alterações dos valores de medição

Economizar energia – made by Phoenix Contact

Ciclo PDCA  

Apoio competente para alcançar os requisitos da norma DIN EN ISO 50001

Com base na norma internacional DIN EN ISO 50001, apoiamo-lo com soluções modulares na implementação das suas medidas de poupança de energia.

Objetivos da gestão energética:

  • Definir objetivos de consumo de energia
  • Tornar os dados energéticos transparentes e atribuíveis
  • Identificar potenciais de otimização
  • Realizar medidas de melhoria contínuas para o aumento da eficiência

O que trazem as medidas de eficiência energética?

  • Redução do consumo de energia e, dessa forma, economia de custos
  • Aumento da competitividade
  • Monitorização contínua da energia, ou seja, a disponibilidade da instalação é aumentada através da sinergia
  • Cumprimento de requisitos legais

Encontrar potenciais economizadores

Aquisição de dados energéticos  

Registo de dados energéticos, análise e adoção de medidas

Forma de aumentar a eficiência da energia que utiliza:

  • Otimização de sistemas de consumo, processo e fabricação, por exemplo, através da substituição da tecnologia não eficiente
  • Redução de fugas graças à análise de desvios de consumo
  • Registo, avaliação e monitorização de dados energéticos, incluindo a gestão de cargas
  • Utilização de suportes energéticos eficientes
  • Melhoria dos dados como base para efetuar compras no fornecedor de energia
  • Atribuição de valores característicos aos respetivos processos
  • Cálculo exato e orientado para o consumo de cada utilizador de energia
  • Adaptação do processo de fabricação à oferta de energia, ou seja, melhor controlo de custos

Adequado para todos os sistemas – o conceito de solução modular

Monitorização de energia conforme a DIN EN ISO 50001  

Monitorização de energia conforme a DIN EN ISO 50001

Com o objetivo de alcançar a DIN EN ISO 50001, a Phoenix Contact disponibiliza um conceito modular que é composto por software e hardware e com uma grande variedade de interfaces para a integração do seu sistema.

O conceito de solução abrange o registo de valores de medição dos diferentes meios, como eletricidade, água, ar comprimido, entre outros, através do armazenamento de dados, da avaliação, da monitorização e do controlo de processo.

As soluções são expansíveis, o que significa: uma entrada económica simples com abertura simultânea para expansões futuras. Os serviços profissionais durante a colocação em funcionamento completam a oferta.

Phoenix Contact

+351 219 112 765

Carlos Coutinho

Engº Carlos Coutinho

Product Manager

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar