Sistema de encaixe de carregamento para diferentes regiões

Foram aplicadas diferentes geometrias de conectores de carregamento a nível internacional. Por um lado, distinguem-se nos mercados internacionais os E.U.A., a Europa e a China. Por outro, o padrão do conector de pinos também depende do tipo de carregamento. Assim, o conector para o carregamento com corrente contínua é diferente do usado para carregamento com corrente alternada.

A matriz apresenta um resumo dos diferentes conectores de carga para veículos e tomadas no veículo para cada mercado-alvo. Está bem visível o facto de que a Phoenix Contact fornece a solução ideal para cada aplicação – soluções que cobrem totalmente as aplicações em todo o mundo.

Sistema de encaixe de carregamento para diferentes regiões

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar