Tecnologias

Competência na tecnologia de ligação

Competência na tecnologia de ligação

Quer se trate de ligação de condutores segura, equipamento seguro de placas de circuitos impressos ou transmissão de dados em segurança – as tecnologias atuais e futuras são o nosso quotidiano.

Equipamento de uma placa de circuitos impressos  

Vasta experiência com novas tecnologias

Quer se trate de ligação de condutores segura no local, equipamento automatizado de placas de circuitos impressos no processo THR ou transmissão de dados fiável através de fibra ótica ou cobre – com base na nossa vasta experiência, oferecemos-lhe uma excecional diversidade de tecnologias nas áreas:

  • Ligação de condutores
  • Tecnologia de contacto
  • Invólucros
  • Montagem de placas de circuitos
  • Tecnologia de transmissão

Além disso, muitas áreas de aplicação requerem propriedades de material especiais devido a influências nefastas como calor, frio, radiação UV ou vibrações. Isto é assegurado por intensivos ensaios laboratoriais e uma elevada competência a nível de material e de fabrico.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar