Proteção contra sobretensão e proteção de equipamentos para sistemas de iluminação LED

Proteção contra sobretensão e proteção de equipamentos para sistemas de iluminação LED

Proteção fiável

As iluminárias Phoenix Contact realçam a iluminação LED.

A tecnologia LED permite soluções duradouras para a iluminação de estradas e objetos. As avarias prematuras causadas por sobretensões reduzem significativamente o potencial de poupança das iluminações LED eficientes em termos energéticos. Tal deve-se frequentemente aos balastros, que são sensíveis às tensões transitórias.

Os dispositivos de proteção LED estão dimensionados para que possam ser instalados diretamente na iluminária ou na caixa de junção de cabos. Graças ao seu isolamento reforçado, podem ser utilizados facilmente em aplicações LED da classe de proteção II.

Vantagens

  • Instalação simples graças ao formato compacto
  • Fixação flexível graças a ranhuras integradas
  • Utilização variável graças às variantes para a classe de proteção I e II
  • Tensão suportável elevada graças ao isolamento duplo
  • Múltiplas possibilidades de aplicação graças ao extenso intervalo de tensão

Proteção contra danos causados por sobretensão para sistemas de iluminação

Encontre rapidamente a sua solução

Na hiperligação seguinte, encontra os nossos produtos relativos à proteção contra sobretensão e proteção de equipamentos para sistemas de iluminação LED.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar