Controlador de energia: conceito de invólucro modular com conector de bus para calha DIN

Resumo

Invólucros eletrónicos da Phoenix Contact  

Os invólucros eletrónicos são muito mais do que meros envoltórios para o sistema eletrónico

  • Estrutura modular, ligação de placa de circuitos impressa flexível e um design atraente – os invólucros eletrónicos atuais têm de oferecer algo de novo.
  • O sistema de invólucro BC da Phoenix Contact é utilizado pela Scheidl GmbH, sedeada em Nuremberga, como envoltório funcional para os seus Energy Controllers.
  • A Optimus Meine Energie GmbH, de Regensburg, controla, interliga e monitoriza desta forma centrais de cogeração.
  • No conceito de invólucro modular do controlador de energia, o conector de bus para calha DIN desempenha um papel importante.

Perfil do cliente

A Scheidl GmbH, uma jovem empresa de Nuremberga, especializou-se em novas tecnologias de medição, controlo e regulação na área da construção de sistemas de aquecimento, com ênfase em energias renováveis e em eficiência energética. O Energy Controller também está disponível como produto autónomo na forma de sistema de registo de dados de medição, para monitorização de sistemas através do registo de temperatura, estado e contadores.

Aplicação

Eng. (FH) Achim Scheidl e Eng. Arno Friedrich  

Achim Scheidl e Arno Friedrich optaram pelas soluções de invólucro da Phoenix Contact

"Um sistema de registo de dados de medição – um aparelho de registo de temperaturas e energia – torna as funções de sistemas de aquecimento complexos mais claras", explica o gerente Achim Scheidl. "Até agora, era frequente os valores de medição detalhados não terem importância; os sistemas eram simples e os custos energéticos não eram relevantes." Os novos sistemas de aquecimento, especialmente os que utilizam energias renováveis, são mais complexos. Scheidl: "Só é possível compreender realmente os sistemas se os dados elétricos e térmicos forem analisados ao longo de um vasto período de tempo."

Foi necessário um grande trabalho de desenvolvimento para o Energy Controller chegar ao atual número de funcionalidades. Na nossa primeira geração, não olhámos para o invólucro, apenas para as funções", recorda Scheidl. "Tínhamos uma miscelânea de peças em diferentes invólucros ligados entre si através de cabos." Foi então que, no âmbito de uma reconceção, Scheidl procurou um sistema de invólucro adequado para todos os componentes dos sistemas.

Solução

Invólucro BC 107 da Phoenix Contact  

O módulo básico do Energy Controller é o invólucro BC 107 da Phoenix Contact

"Com o invólucro eletrónico BC da Phoenix Contact, encontrámos um sistema flexível para módulos básicos e de expansão que se adapta às nossas necessidades de conceção", refere Scheidl. As larguras de invólucro de 17,8 mm a 161,6 mm permitem a montagem simples de diferentes módulos com design de invólucro semelhante.

As áreas de montagem das placas de circuitos impressos de grande dimensão simplificam o planeamento no processo de esquematização e desenvolvimento. As guias de placa de circuitos impressos no interior nos três sentidos espaciais garantem uma integração funcional da eletrónica – assim, as placas de circuitos impressos podem ser encaixadas em diferentes posições tanto paralela como ortogonalmente à calha metálica. "O conector de bus de 16 polos é a chave da nossa conceção de dispositivo", explica Scheidl. "Os dados e a energia podem ser transmitidos confortavelmente em série ou paralelo e o esforço de cablagem permanece reduzido."

Conectores de bus para calha DIN da Phoenix Contact  

Troca de módulos confortável graças ao conector de bus para calha DIN

O conector de bus para calha DIN também desempenha um papel importante no caminho para a aplicação final – nalgum ponto da central de cogeração.

"A ligação automática de dispositivo para dispositivo sem cablagem adicional simplifica a configuração do nosso gestor de energia", esclarece Arno Friedrich, gerente da Optimus Meine Energie GmbH. "Também a instalação rápida no local e a posterior troca de módulos sem eliminação da ligação é realizada confortavelmente."

Gestor de energia da Phoenix Contact  

Acesso à central de cogeração através da Internet – os dados de medição permanecem no gestor de energia

A Optimus Meine Energie GmbH, na qualidade de cliente e parceiro de cooperação da Scheidl GmbH, utiliza o seu Energyu Controller como componente central do seu gestor de energia. O gestor de energia é utilizado, por exemplo, nas centrais de cogeração do fornecedor de energia regional Rewag em Regensburg – os sistemas de aquecimento com cogeração são assim controlados de forma orientada para as necessidades e de forma adaptada entre si.

Todos os dados operacionais relevantes podem ser lidos por acesso remoto e a entidade operadora é automaticamente informação em caso de avarias. Assim não são necessárias morosas marcações no local para verificação do sistema, o que faz aumentar a disponibilidade.

Resultado

A Optimus realiza não só a instalação, como também disponibiliza a monitorização energética como pacote completo e como serviço para a entidade operadora – neste âmbito, o conceito de invólucro modular para calha metálica também desempenha um papel importante.

"Este conceito modular permite-nos configurar com exatidão o nosso gestor de energia para cada sistema e modificá-lo facilmente durante o funcionamento", esclarece Friedrich acerca deste princípio. "Então, se a entidade operadora quiser adicionar outro agregado em qualquer momento, basta adicionar outro módulo da Scheidl." Isto é apoiado pelo chamado Hot-Plugging – não é necessário encerrar o aparelho nem instalar software adicional.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações

Referrer:

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar