Conectores para placas de circuito impresso LED flexíveis

Conectores para placas de circuito impresso LED flexíveis

Basta ligar no local

Quer seja na alimentação ou na ligação das placas de circuitos impressos – a série PTF da Phoenix Contact garante ligações seguras.

Com os novos conectores da série PTF, pode ligar placas de circuito impresso LED flexíveis de forma rápida e simples. Os conectores brancos podem ser discretamente integrados na aplicação e, graças ao seu formato plano, minimizam as sombras indesejadas na placa de circuito impresso LED.

Vantagens

  • Não é necessário soldar os cabos de ligação nas superfícies de contacto indicadas
  • Paragem segura da placa de circuito impresso graças ao mecanismo de bloqueio integrado
  • Disponível como elemento de alimentação ou como conector de junção para tiras LED com 8 mm e 10 mm de largura
  • A elevada capacidade de condução de corrente permite a ligação de tiras LED longas sem alimentação adicional
  • Os pequenos conectores de junção ou peças em T facilitam a integração na aplicação de luminárias

A ligação inovadora para placas de circuito impresso LED flexíveis

Encontre rapidamente a sua solução

Na hiperligação seguinte, encontra todos os conectores para placas de circuito impresso LED flexíveis.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar