Invólucros eletrónicos para sistemas de controlo da iluminação e tecnologia de edifícios

Invólucros eletrónicos para sistemas de controlo da iluminação e tecnologia de edifícios

Diversos invólucros

Funcionais, flexíveis e em conformidade com as normas – os invólucros eletrónicos da Phoenix Contact adaptam-se perfeitamente à tecnologia de edifícios.

Utilize a ampla gama de invólucros da Phoenix Contact para os seus equipamentos na tecnologia de iluminação. Os invólucros BC projetados para os distribuidores de instalação de acordo com a DIN 43880 distinguem-se pelo seu design moderno e pela ficha de bus opcional. Os invólucros básicos EH para aplicações universais oferecem uma excelente relação custo/benefício e, além de se adequarem à montagem em calha metálica, também podem ser fixados diretamente na parede.

Vantagens

  • Flexibilidade máxima graças à escolha livre da tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos e das diferentes larguras totais
  • Liberdade durante o desenvolvimento dos equipamentos, pois o alinhamento das placas de circuitos impressos pode ser realizado em diversas direções espaciais
  • Adaptação ideal aos requisitos do equipamento graças a diferentes variantes de tampa
  • Poupança de tempo graças à montagem rápida e simples

Sistemas de invólucros para distribuidores de instalação e montagem em parede opcional

Encontre rapidamente a sua solução

Na hiperligação seguinte, encontra todos os invólucros eletrónicos para sistemas de controlo da iluminação e tecnologia de edifícios.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar