Tecnologia de ligação para eletrónica de potência

Alto desempenho de ligação

Alto desempenho de ligação

Leve correntes elevadas em segurança até aos seus dispositivos com os conectores, bornes de placas de circuitos impressos e bornes de passagem.

A Phoenix Contact oferece uma gama de produtos completa a nível de conectores de encaixe, bornes de placas de circuitos impressos e bornes de passagem para as aplicações de corrente elevada. A solução ideal para cada situação: secções transversais de 0,2 a 150 mm², intensidades de corrente até 309 A e tensões até 600 V UL/1000 V IEC.

Vantagens

  • Possibilidades de ligação flexíveis para condutores até 150 mm² – graças à tecnologia de ligação por parafuso, mola e terminal de olhal
  • Utilização versátil – conectores, bornes de placas de circuitos impressos e bornes de passagem
  • Transferência de corrente segura até 309 A – graças aos intensivos ensaios laboratoriais e materiais de elevada qualidade
  • Utilizável internacionalmente – graças à certificação UL e IEC/DIN VDE

Ligar bornes de placas de circuitos impressos de 76 A de forma fácil e rápida

Ligar condutor sem ferramenta  

Série SPT e PL com sistema de ligação rápida

Com o sistema de ligação rápida, pode ligar condutores de até 25 mm² muito facilmente.

  • Com a ligação de condutor da série PL, pode optar pelo "princípio de alavanca de uma mão" sem ferramenta ou pela ligação push-in.
  • A série SPT com ligação push-in permite a ligação rápida e sem ferramenta de condutores rígidos ou flexíveis com terminal ponteira de até 16 mm².

125 A encaixável na placa de circuitos impressos – é um recorde

Borne de placa de circuitos impressos PC 35 encaixável  

Conector PC 35 com ligação de parafuso

O excecional conector PC 35 para condutores de até 35 mm² transmite correntes de até 125 A para a placa de circuitos impressos. Graças às baixas forças de encaixe e remoção na ligação de condutor, a ligação de dispositivos também pode ser realizada confortavelmente nas classes de potência mais elevadas.

Além disso, a flange dupla integrada no lado do aparelho garante uma fixação segura à parede do invólucro.

309 A através da parede: montado facilmente – encaixado com segurança

Bornes de passagem  

Bornes de passagem com ligação de parafuso, terminal de olhal e de mola push-in

Conduza correntes elevadas fiavelmente através da parede com uma seleção livre do tipo de ligação. Os bornes são compostos por uma parte interior e exterior e encaixam entre si sem ferramenta. O encaixe garante assim uma fixação firme independentemente da espessura da parede.

  • Correntes até 309 A
  • Tensões até 600 V UL/1000 V IEC
  • Secções transversais do condutor até 150 mm²

Quer obter mais informações?

Clique no seguinte botão e obtenha informações sobre o tema Ligação de aparelhos
para dados, sinais e potência.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar