Tecnologia de ligação para sistemas fotovoltaicos

Cablar sistemas fotovoltaicos em segurança

Cablar sistemas fotovoltaicos em segurança

Ligue cabos de dados, AC e DC sem ferramentas especiais em segurança no local.

Com o excecional sistema de ligação SUNCLIX, pode ligar módulos fotovoltaicos, caixas de junção de strings e inversores de forma fácil e segura no local. Para sistemas fotovoltaicos integrados na construção, oferecemos, com SUNCLIX mini, um sistema de ligação DC especialmente compacto.

Vantagens

  • Tudo de um único fornecedor – graças a uma gama completa de conectores para AC, DC, sinais e dados
  • Montagem rápida e segura sem ferramenta especial – graças ao sistema de ligação rápida
  • Cablagem orientada para o futuro de sistemas fotovoltaicos – através de componentes para tensões de até 1500 V
  • Elevada flexibilidade – graças às soluções de ligação para cabos de 2,5 a 16 mm²
  • Ligação duradoura e segura – graças a componentes comprovados e certificados

Conector DC – do módulo até ao inversor

Conectores DC SUNCLIX montáveis

Conectores DC SUNCLIX montáveis sem ferramenta

Os conectores DC de uma peça e os passa-painéis adequados permitem uma cablagem fácil e segura dos seus sistemas diretamente no local. Inserir os condutores descarnados no borne de mola, fechar a mola e já está – SUNCLIX é mesmo fácil.

  • Tensões até 1500 V
  • Correntes até 65 A
  • Ligação de condutores de 2,5 a 16 mm²

Conector AC – do inversor até à alimentação

Conectores DC SUNCLIX mini montáveis para sistemas fotovoltaicos de fachada

Conectores AC SUNCLIX montáveis sem ferramenta

O conector AC SUNCLIX oferece uma ligação de mola prática sem ferramentas de cabos AC de 3 polos ao inversor solar. Assim, pode efetuar ligações completas até à alimentação com o excecional sistema SUNCLIX com tecnologia de mola.

  • Tensões até 300 V
  • Correntes até 25 A
  • Ligação de condutores de 2,5 a 6 mm²

Sistema de ligação DC miniatura para sistemas fotovoltaicos integrados na construção

Tomada de ligação para módulos cristalinos

SUNCLIX mini – para uma cablagem DC compacta

Captar energia solar não apenas a partir do telhado, mas a partir de toda a superfície do edifício. Para esta tendência de produção de energia, a Phoenix Contact disponibiliza um sistema de ligação DC particularmente compacto para tensões até 1000 V.

  • Conectores DC com apenas 11 mm de diâmetro e ligação rápida
  • Caixa de conexão do módulo para integração em módulos de fachada
  • Díodo de string DC para evitar correntes de retorno

Quer obter mais informações?

Clique no seguinte botão e obtenha informações sobre o tema Ligação de aparelhos
para dados, sinais e potência.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar