Tecnologia de ligação para E-mobility

Líder em E-mobility

Líder em E-mobility

Participe ativamente na transformação da locomoção moderna com o nosso sistema de encaixe de carregamento exclusivo.

Os sistemas de carregamento da Phoenix Contact estabelecem novos padrões no processo de carregamento de veículos elétricos. Por exemplo, em colaboração com os grandes fabricantes automóveis alemães, foi desenvolvido o chamado "Combined AC/DC Charging System" para carregamento com corrente contínua e alternada.

Vantagens

  • Gama de conectores exclusiva – com variantes de tipo 1, tipo 2 e GB
  • Manuseamento confortável – com pega de formato ergonómico
  • Especialmente robusto e duradouro – graças aos materiais de elevada qualidade e construção resistente
  • Utilização segura – graças ao sistema de bloqueio entre o conector de carregamento e o veículo

Sistema de encaixe de carregamento AC – todos os tipos de um único fornecedor

Sistema de encaixe de carregamento AC tipo 2  

Sistema de encaixe de carregamento AC tipo 2

A Phoenix Contact disponibiliza o sistema de encaixe de carregamento AC ideal para cada padrão mundial. Conceitos de bloqueio especiais impedem a remoção precoce ou inadvertida do conector durante o processo de carregamento.

  • Tipo 1 (E.U.A./Japão) – correntes até 32 A e tensões até 250 V
  • Tipo 2 (Europa) – correntes até 63 A e tensões até 480 V
  • Padrão GB (China) – correntes até 32 A e tensões até 440 V

Sistema de encaixe de carregamento AC/DC combinado para carregamento rápido

Inlets e Socket Outlets para E-mobility  

Sistema de encaixe de carregamento DC tipo 2

O chamado "Combined AC/DC Charging System" é compatível com carregamento de veículos elétricos com corrente contínua e alternada. Graças ao padrão do conector de pinos universal da tomada no veículo, apenas é necessária uma única tomada de carga para o carregamento com AC e DC.

Se for carregado com AC, o AC Connector tipo 2 pode ser inserido na tomada. Para o carregamento rápido a meio de uma viagem com até 200 A, na tomada é inserido o DC Connector tipo 2.

Sistema de encaixe de carga para veículos comerciais

Conectores DC para veículos comerciais  

Sistema de ligação para veículos comerciais elétricos

A Phoenix Contact disponibiliza, para além dos sistemas de ligação normalizados para veículos, também conectores de alta potência para carregamento DC de baterias trocáveis de grandes dimensões de até 400 A.

O conceito de bateria de substituição DC adequa-se perfeitamente a veículos comerciais como empilhadores, veículos de transporte e limpeza, bem como ao transporte de passageiros com autocarros.

Monitorizar e verificar

Controlador de carregamento EV Charge Control  

Controlador de carregamento EV Charge Control

O EV Charge Control permite carregar veículos elétricos de acordo com as normas e de forma fiável. Assim, pode usufruir de um controlo de carregamento flexível em diversíssimas aplicações.

Os equipamentos de medição de energia EMpro e o transformador de corrente PACT proporcionam, em qualquer altura, um resumo dos valores elétricos relevantes da sua infraestrutura de carregamento.

Quer obter mais informações?

Clique no seguinte botão e obtenha informações sobre o tema Ligação de aparelhos
para dados, sinais e potência.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar