Fabrico de máquinas e integração de sistemas

Fabrico de máquinas e integração de sistemas

Comunicação mundial segura

Produtos e serviços inovadores para os seus requisitos a nível de fabrico de máquinas.

A sua aplicação: manutenção remota

Da fase de planeamento, passando pela entrega e colocação em funcionamento, até ao suporte pós-venda: um serviço completo ao longo de todo o ciclo de vida de uma máquina tornou-se um componente indispensável para o negócio no fabrico de máquinas e integração de sistemas.

A otimização da disponibilidade e produtividade de máquinas e sistemas de produção através do diagnóstico remoto e da manutenção remota desempenha um papel cada vez mais importante e cria oportunidades de venda adicionais. Para a respetiva implementação, precisa de ligações remotas seguras para as suas máquinas e sistemas segundo um conceito unificado e coerente, que conte com uma ampla aceitação por parte dos seus clientes.

A nossa solução: uma ligação segura

Manutenção remota segura  

Manutenção remota segura no fabrico de máquinas

Com a tecnologia mGuard, a Phoenix Contact oferece uma solução para manutenção remota segura através da Internet ou de comunicação móvel que pode ser integrada de forma transparente em máquinas e sistemas.

As aplicações mGuard comprovadas podem ser utilizadas em todos os ambientes sem esforço, independentemente dos sistemas operativos, e não requerem quaisquer alterações na configuração do sistema ou na respetiva rede. A máxima segurança é garantida graças à combinação de firewall e tecnologias VPN (Virtual Private Networks), integradas em todos os dispositivos mGuard.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar