Tecnologia de transporte

Tecnologia de transporte

Na hora certa e no lugar certo

Os nossos conceitos da comunicação sem fios permitem o transporte fiável dos materiais.

Durante toda a produção automóvel, os materiais certos devem estar disponíveis na hora certa para os processos de fabrico certos. Precisamente devido à variedade de modelos, surgem as mais elevadas exigências em termos de disponibilidade e de processamento da informação nos sistemas em movimento.

As soluções da Phoenix Contact permitem uma engenharia económica da visualização e a operacionalidade seletiva dos processos logísticos. Os nossos conceitos da comunicação sem fios permitem o transporte fiável dos materiais.

Vantagens

  • Engenharia económica graças a um assistente de visualização seletivo
  • Comutação de acionamentos com baixo desgaste e perdas reduzidas
  • Redução das despesas de instalação devido à tecnologia sem fios fiável comprovada

Comutação segura dos acionamentos

Arrancadores de motor híbridos CONTACTRON  

Comutação e monitorização seguras dos acionamentos com o arrancador de motor híbrido CONTACTRON

Nem todos os acionamentos na tecnologia de transporte necessitam de um conversor de frequência. Com a ajuda do arrancador de motor híbrido CONTACTRON da Phoenix Contact, é possível comutar e monitorizar acionamentos com baixo desgaste e perdas reduzidas.

Esta solução para o controlo de motor permite uma integração simples e particularmente rápida no sistema de bus de campo. Em caso de paragem de emergência, a potência é desligada de forma segura.

Comunicação sem fios

Sistema de monocarril elétrico para a indústria automóvel  

Transmissão de dados sem fios num sistema de monocarril elétrico

Na tecnologia de transporte, a comunicação com fios é frequentemente muito dispendiosa e requer demasiada manutenção. A Phoenix Contact oferece soluções sem fios comprovadas, por exemplo, para a transmissão de dados num sistema de monocarril elétrico e a superação dos limites de um tapete de alimentação transversal.

Operação distribuída

Painel de controlo na produção automóvel  

Assistente de visualização Viswiz para sistemas completos

A diretiva relativa às máquinas apenas permite o funcionamento de áreas visíveis. De acordo com esta especificação, uma visualização gerada automaticamente em sistemas completos constitui um desafio.

Para este efeito, a Phoenix Contact desenvolveu o assistente de visualização seletivo Viswiz. Desta forma, tem a visualização adequada no lugar certo.

Conceito de transporte abrangente

A tecnologia de transporte estende-se a todas as áreas de fabrico de uma produção de veículos. Pode ser realizada uma comunicação sem fios em muitas aplicações de automação: desde empilhadoras, passando por sistemas Skid até sistemas de monocarril elétrico.

As nossas soluções baseiam-se em numerosas experiências de projetos realizados. Além disso, incluem a comutação segura de motores e uma operação adaptada à área de visão.

Topologia: Conceito de transporte

A Phoenix Contact oferece um conceito de transporte para todas as áreas de fabrico de uma produção de veículos

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar