Construção de carroçarias

Construção de carroçarias

Produção atempada

As soluções em conformidade com as normas de TI reconhecidas permitem processos de engenharia otimizados e saídas rápidas dos produtos.

Na construção de carroçarias, são aplicadas as mais diversas variantes de carroçaria, se possível sem interrupção nem influência do tempo de ciclo.

A nossa solução de automação com capacidade específica de comunicação garante o fluxo de informação ideal para uma elevada produtividade, flexibilidade e qualidade na produção. Os produtos de rede e os controladores da Phoenix Contact funcionam de acordo com as normas de TI conhecidas. Isso é particularmente vantajoso para a integração nos processos de engenharia e garante a saída rápida dos produtos.

Vantagens

  • Elevada produtividade e cumprimento dos tempos de ciclo graças ao rápido processamento dos processos no controlador
  • Elevada capacidade de integração e independência graças às normas abertas na comunicação industrial
  • Integração simples da solução de automação no seu processo de engenharia através de interfaces normalizadas

Estação de operação

Estação de operação  

Hardware e software para uma operação eficiente

A operação também é um fator de produtividade importante na produção altamente automatizada.

De acordo com as suas necessidades, ajustamos consigo os conceitos individuais para as estações de operação: desde o hardware utilizado até ao software de programação e de visualização utilizado. Em conjunto com interfaces de utilizador normalizadas, o sistema garante a máxima orientação.

Arquitetura de software

Captura de ecrã do software de aplicação  

Módulos para uma arquitetura consistente

Desde o planeamento, passando pela colocação em funcionamento até à operação segura: a arquitetura consistente do software de aplicação considera as particularidades de cada uma das fases da produção.

Com base nesta arquitetura, a Phoenix Contact oferece inúmeros módulos de função e de visualização. Juntamente com a visualização automática, obtém uma solução rápida e económica.

Redução da carga de base

Controlo das células robotizadas através de um tablet  

Controlo dos recursos através do PROFIenergy

Nas células robotizadas verificam-se períodos de pausa, por exemplo, durante a troca de ferramentas ou em tempos de recuperação regulares.

Com os controladores PROFINET da Phoenix Contact, desligue ou volte a ligar de forma automatizada, através do PROFIenergy, consumidores desnecessários ou peças do sistema agrupadas tecnologicamente em períodos sem produção. Isto permite economizar energia e dinheiro.

Conceito de automação

A construção de carroçarias abrange processos de junção recorrentes. Os sistemas são organizados com base na produção de componentes específicos da carroçaria e protegidos através de firewalls.

As informações sobre o veículo são conduzidas para o sistema ou célula através de Layer 3 Switches. Os controladores, como os RFC 470S PN, regulam a sequência do processo paralelamente à monitorização dos circuitos de proteção.

Topologia: Conceito de automação na construção de carroçarias

Conceito para uma automação eficiente na construção de carroçarias

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar