Revista para clientes UPDATE

Revista para clientes UPDATE

Atualização com regularidade

Atualizada, informativa e abrangente: a nossa revista para clientes UPDATE.

A nossa revista UPDATE contém histórias interessantes sobre aplicações de clientes e informa sobre os últimos produtos lançados pela Phoenix Contact. Além disso, vai poder ler notícias interessantes e fatos nas áreas da conexão elétrica e tecnologia de automação industrial.

UPDATE 4/2018

Customer Magazine UPDATE 4/2018  

UPDATE 4/2018

Tópicos:

  • Entrevista com o Prof. Dr. Schuh, profissional inovador da área automóvel e inventor do StreetScoote
  • Viajem no tempo pelo mundo dos bornes com Klaus Eisert
  • Entrevista com CTO Roland Bent
  • Tecnologia PLCnext: Porquê open source é engenhoso
  • ...

UPDATE 3/2018

Customer Magazine UPDATE 3/2018  

UPDATE 3/2018

Tópicos:

  • Serviço de amostras para fabricantes de equipamentos
  • Tema da ordem do dia: segurança de rede como um serviço
  • Hotline para segurança funcional
  • Soluções de bornes à medida - Ferrovia
  • ...

UPDATE 2/2018

Customer Magazine UPDATE 2/2018  

Revista UPDATE 2/2018

Tópicos:

  • Digitalização está a mudar os processos da indústria
  • Phoenix Contact na Achema 2018
  • Um exemplo de um projeto de modernização bem sucedido de um sistema de controlo
  • Condicionador de sinal MINI Analog Pro
  • Proficloud e as suas funções
  • ...

UPDATE 01/2018

UPDATE 01/2018  

UPDATE 01/2018

Tópicos:

  • Quando as máquinas comunicam com as máquinas
  • Novo standard da rede móvel
  • Standards na Ethernet Industrial
  • Cabo Ethernet com cabo de potência
  • Energia para câmeras de vigilância
  • ...

UPDATE 4/2017

Phoenix Contact customer magazine UPDATE 4/2017  

Revista UPDATE 4/2017

Tópicos:

  • Cidades inteligentes: uma complexidade possível de gerir
  • Emalytics IoT: sistema de gestão de edifícios
  • Conceitos da mobilidade para o futuro
  • A tecnologia de controlo remota externa protege a disponibilidade do sistema
  • Produção e logística no âmbito do conceito Building IoT
  • ...

UPDATE 3/2017

Phoenix Contact customer magazine UPDATE 3/2017  

Revista UPDATE 3/2017

Tópicos:

  • Michael Lind, autor convidado, introduz novas abordagens de programação de PLCs

  • PLCnext Technology é uma plataforma de automação preparada para o futuro

  • "Generation Y" e "Baby Boomers" discutem a automação

  • Showcase para a gestão da Internet das Coisas

  • Proficloud e condicionadores de sinal para a Internet das Coisas

  • ...

UPDATE 2/2017

UPDATE 2/2017  

Revista UPDATE 2/2017

  • Phoenix Contact oferece dispositivos de comutação para todos tipos de aplicação.
  • A gama de relés muito compactos PLC Interface foi expandida com modelos Ex.
  • Aplicação de uma solução de comunicação sem fios numa fábrica de cimento.
  • Conectores M8 e M12
  • Phoenix Contact reforça os seus conhecimentos e competências para os mercados do futuro
  • ...

UPDATE 1/2017

UPDATE 1/2017  

Revista UPDATE 1/2017

  • A tecnologia de ligação Push-in está a revolucionar os quadros elétricos
  • Phoenix Contact ajuda a otimizar a construção de quadros elétricos
  • Bornes de encaixe economizam tempo e espaço para a produção de elevadores
  • Phoenix Contact tem muito sucesso na Polónia
  • O sistema de gestão de cabos e condutores para a ponte Osman Gazi
  • ...

UPDATE 4/2016

UPDATE 4/2017

Revista UPDATE 4/2016

  • A segurança em IT nas redes energéticas torna-se obrigatória
  • Bornes de alimentação de painel para sistemas de energia
  • Incorporar o consumo de potência auxiliar das centrais eléctricas no sistema de controlo principal através da IEC 61850
  • Teste de disparo simples na EnergieNetz Mitte utilizando o sistema Fame
  • Sistema de distribuição PTRV para a Schluchseewerk AG
  • ...

UPDATE 3/2016

Revista para clientes UPDATE 3/2016  

Revista UPDATE 3/2016

  • A área de negócio Device Connectores aposta forte no crescimento futuro
  • Os conectores M8 e M12 para ligações THR e SMT
  • A Tecnologia de ligação directa SKEDD possibilita um design mais flexível
  • Salve espaço e tempo com conectores híbridos
  • A versatilidade tecnológica para a transferência de alta corrente para PCB
  • ...

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar