Seminários

Conhecimentos de especialistas para a sua segurança

Um colaborador da Phoenix Contact dá formação aos clientes sobre como utilizar os produtos de segurança  

Nos seminários, facultamos os conhecimentos de especialistas sobre a diretiva Máquinas

Os nossos temas de seminário abrangem todos os desafios colocados pela diretiva Máquinas europeia para o fabrico e comercialização de máquinas.

Consoante as suas necessidades, facultamos os conhecimentos sobre os requisitos legais fundamentais, até às informações detalhadas para a implementação.

Segurança de máquinas e segurança jurídica

Um advogado especializado apresenta-lhe os requisitos para fabricantes e operadores de máquinas de acordo com a legislação aplicável, divididos em três secções:

  • Responsabilidade
  • Aquisição
  • Procedimento em caso de avaria

No final de cada secção, um engenheiro de segurança explica a implementação prática dos requisitos. Assim, fica a conhecer os requisitos das legislações aplicáveis e obtém as informações necessárias para a implementação prática.

Descrição Idioma Versão
Segurança de máquinas e segurança jurídica [PDF, 0,12 MB]
Seminário de um dia
inglês 12.10.2015

Diretiva Máquinas

Este seminário destina-se a todos aqueles que pretendem fabricar, operar ou comercializar máquinas em conformidade com as diretivas. Em particular, são abordados os procedimentos de avaliação de conformidade em vigor no Espaço Económico Europeu e a respetiva implementação prática e orientada para o processo. Além disso, são apresentados detalhadamente os aspetos necessários para a conceção, construção e comercialização de uma máquina em conformidade com as diretivas.

Descrição Idioma Versão
Diretiva Máquinas [PDF, 0,15 MB]
Seminário de um dia
inglês 12.10.2015

Avaliação de riscos

Neste seminário, obtém os conhecimentos necessários para a execução prática de uma avaliação de riscos relativamente à diretiva Máquinas 2006/42/CE. Tem ainda a oportunidade de aplicar os métodos e os processos numa máquina real de exemplo e de documentar os resultados e as medidas derivadas. Assim, fica a conhecer os passos necessários para a execução e documentação da avaliação de riscos de uma máquina como os implementar no seu caso específico.

Descrição Idioma Versão
Avaliação de riscos [PDF, 0,13 MB]
Seminário de um dia
inglês 12.10.2015

Workshop prático sobre segurança de máquinas

Neste workshop, descobre como pôr em prática os seus conhecimentos teóricos sobre o conteúdo da diretiva Máquinas e da EN 13849-1. Para tal, é utilizada uma máquina real de exemplo. São-lhe apresentadas todas as medidas exigidas para a segurança de máquinas - com base no ciclo de vida de segurança completo - de forma consistente, através do exemplo de uma função de segurança.

Descrição Idioma Versão
Implementação da segurança funcional [PDF, 0,14 MB]
Seminário de um dia
inglês 12.10.2015

Curso sobre o sistema PROFIsafe

Se é colaborador da área de planeamento, programação, colocação em funcionamento ou serviços, este seminário permite-lhe aprender o funcionamento e a estrutura do sistema PROFIsafe. Deste modo, fica familiarizado com as tecnologias de instalação e de ligação dos transdutores seguros. Aprende também a implementar a categoria de segurança exigida, o nível de desempenho e o SIL necessário ao configurar o sistema de 1 ou 2 canais. Poderá executar de forma simples e rápida uma colocação em funcionamento com os softwares PC WORX e SafetyProg.

Descrição Idioma Versão
Sistema PROFIsafe [PDF, 0,11 MB]
Seminário de dois dias
inglês 12.10.2015

FS Technician for Machinery com certificado TÜV Rheinland

Este seminário apresenta a Phoenix Contact como formadora no âmbito do programa Functional Safety da TÜV Rheinland.Se passarem com aproveitamento no exame final, os participantes recebem o reconhecido certificado Functional Safety Technician (TÜV Rheinland) e passam a integrar a lista de FS Technician (TÜV Rheinland) for Machinery - CE Practice no sítio Web da TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (www.tuvasi.com). O certificado é uma das qualificações reconhecidas internacionalmente na indústria que prova que o participante possui os conhecimentos necessários para a implementação dos requisitos de segurança de máquinas.

Descrição Idioma Versão
Implementação da diretiva Máquinas [PDF, 0,16 MB]
Seminário de um dia 4,5
inglês 12.10.2015

Ciclo de vida de segurança de máquinas

Nestas sessões de seminário sobre o ciclo de vida de segurança, obtém os conhecimentos necessários para a conceção e a implementação das atividades necessárias para a segurança funcional de máquinas. Todo o processo de segurança funcional está dividido em oito fases. Esta estruturação permite uma implementação consistente, planeável e, portanto, compreensível, de acordo com todos os requisitos relacionados com a segurança. Em pequenos grupos, terá a oportunidade de aprender os requisitos do processo através de uma máquina real de exemplo.

Descrição Idioma Versão
Avaliação de riscos [PDF, 0,13 MB]
Seminário de um dia
inglês 12.10.2015
Planeamento de segurança, especificação, planeamento de validação [PDF, 0,13 MB]
Seminário de um dia
inglês 12.10.2015
Implementação, verificação, simulação de código, validação [PDF, 0,14 MB]
Seminário de um dia
inglês 12.10.2015

Curso para utilizadores do SISTEMA

Após a participação neste seminário para utilizadores, terá os conhecimentos necessários para trabalhar de forma ideal com o software SISTEMA. SISTEMA é um software para a avaliação de funções de segurança, gratuitamente disponibilizado pelo BGIA. A ferramenta oferece uma ajuda abrangente na aplicação da EN ISO 13849-1 para a determinação de um nível de desempenho.

Descrição Idioma Versão
Assistente de Software SISTEMA [PDF, 0,12 MB]
Seminário de um dia
inglês 12.10.2015

Implementação da EN ISO 13849-1

Este seminário permite-lhe aprender a instalar as peças de segurança do controlador e a determinar a fiabilidade de funções de segurança sob a forma de níveis de segurança. Tal está descrito na EN ISO 13849-1. Para além das estruturas de hardware adequadas para controladores de segurança, aprende também os procedimentos para criar um software seguro. Após a conclusão do seminário, será capaz de determinar o nível de desempenho exigido para um controlador de segurança e identificar as interfaces necessárias para a mecânica. Poderá instalar controladores de segurança de forma ideal e conhecer as bases e procedimentos para o cálculo do nível de desempenho atingido. Além disso, obtém uma visão geral das possibilidades do software SISTEMA, um software para a avaliação de funções de segurança.

Descrição Idioma Versão
Implementação da EN ISO 13849-1 [PDF, 0,15 MB]
Seminário de um dia
inglês 12.10.2015

Fundamentos da tecnologia de segurança para aprendizes e iniciantes

Neste seminário fica a saber por que razão a tecnologia de segurança é absolutamente necessária e representa um contributo essencial para a prevenção de acidentes. Obtém uma visão geral sobre as normas de segurança, as leis relevantes, as diretivas e os regulamentos para fabricantes e operadores de máquinas. Os construtores de equipamento elétrico, pneumático e hidráulico de máquinas e sistemas têm de cumprir obrigatoriamente estas estipulações legais.

Para isso, apresentamos o estado atual dos fundamentos construtivos da tecnologia de segurança e da tecnologia de comando para funções de segurança. Além disso, são mostrados métodos básicos sobre a avaliação exigida pelas normas de funções de segurança relativas a estrutura, diagnóstico e probabilidade de falha.

Descrição Idioma
Fundamentos da tecnologia de segurança para aprendizes e iniciantes [PDF, 0,1 MB]
Seminário de um dia
inglês

Curso de tecnologia SafetyBridge

Se é colaborador da área de planeamento, programação, colocação em funcionamento e/ou assistência, este seminário permite-lhe aprender o funcionamento e a estrutura da SafetyBridge Technology (SBT V3). Deste modo, fica familiarizado com as tecnologias de instalação e de ligação dos transdutores seguros. Aprende também a implementar a categoria de segurança exigida, o nível de desempenho e o SIL necessário ao configurar o sistema de 1 ou 2 canais. Poderá executar de forma simples e rápida uma colocação em funcionamento com os softwares PC Worx e Safeconf.

Descrição Idioma
Curso de tecnologia SafetyBridge [PDF, 0,1 MB]
Seminário de 1,5 dias
inglês

Solicitar seminário sobre segurança

Solicite aqui o seu seminário sobre segurança individual. Teremos todo o gosto em discutir detalhes adicionais consigo.

Como alternativa, pode participar num dos nossos seminários agendados em locais definidos.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany