Fabricantes de máquinas

Fabricantes de máquinas

Assegure-se

Confie nos conhecimentos dos nossos especialistas para a implementação dos seus requisitos de segurança.

Voltar para Serviços para segurança de máquinas e sistemas

Categorias

  • Consultoria

    Partilhamos consigo a nossa experiência de longos anos no tema da segurança funcional.

  • Seminários

    Os nossos temas de seminário abrangem todos os desafios colocados pela diretiva Máquinas para o fabrico e comercialização de máquinas.

  • Implementação

    Para que possa continuar a concentrar-se nas suas competências centrais, oferecemos consultoria intensiva sobre a implementação dos requisitos da segurança de máquinas.

  • Análise/Inspeção

    Para a proteção legal, deve comprovar com uma documentação completa e rigorosa que foram efetuados todos os passos necessários desde a avaliação de riscos até à validação.

Enquanto fabricante de máquinas, ou seja, quando trabalha no planeamento, conceção, construção, alteração ou acabamento de máquinas ou quando as lança no mercado, também tem de cumprir os requisitos da diretiva Máquinas, em especial para a segurança e fiabilidade de controladores.

Serviço de especialistas em conformidade com as diretivas

Ciclo de vida de segurança de máquinas  

Ciclo de vida de segurança de máquinas

As nossas medidas regem-se pelo ciclo de vida de segurança de máquinas, em conformidade com a EN ISO 13849 e a EN 62061. Ou seja, fornecemos apoio de forma universal, planeável e compreensível na implementação dos seus requisitos de segurança. Deste modo, enquanto responsável pela segurança funcional das máquinas e pela segurança da engenharia de métodos, pode eliminar todos os possíveis erros perigosos e sistemáticos e trabalhar em conformidade com as normas.

Apoio no ciclo de vida de segurança do seu sistema
Fornecemos apoio em cada fase do ciclo de vida de segurança do seu sistema - desde a avaliação de riscos, passando pela validação, até à marcação CE.

Transferências

Aqui pode transferir documentos com informações detalhadas sobre cada fase, as respetivas medidas necessárias e o apoio que podemos prestar.

Descrição Idioma Versão
Válido para todas as fases: análise de processos [PDF, 79 KB]
Análise do processo para alcançar a segurança da máquina
inglês 15.02.2011
Fase 0: avaliação de riscos [PDF, 0,11 MB]
Determinação das medidas necessárias para a redução dos riscos
inglês 15.02.2011
Fase 1: planeamento de segurança [PDF, 0,12 MB]
Gestão da segurança funcional
inglês 15.02.2011
Fase 2: especificações [PDF, 0,11 MB]
Elaboração e verificação das especificações de hardware e software.
inglês 15.02.2011
Fase 3: planeamento de validação [PDF, 0,11 MB]
Planeamento dos testes de funcionamento para funções de segurança
inglês 15.02.2011
Fase 4: implementação [PDF, 0,14 MB]
Parametrização e programação das funções de segurança de acordo com as especificações
inglês 15.02.2011
Fase 5: verificação [PDF, 0,12 MB]
Teste de configuração do hardware e software
inglês 15.02.2011
Fase 6: simulação de código [PDF, 0,11 MB]
Simulação da função de segurança
inglês 15.02.2011
Fase 7: validação [PDF, 0,11 MB]
Teste de funcionamento, relatório de verificação e validação, gestão de configuração
inglês 15.02.2011

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar