Blocos de função

Ampliação e integração fácil

Descarregue os controladores e blocos de função de forma simples e instale-os sem grande esforço de
programação. Assim poderá ampliar os seus sistemas de forma rápida e confortável, por exemplo, com
funcionalidades TI, funções de controlo remoto, ligações SQL ou tecnologia de regulação.

Isso traz vantagens:

  • Os blocos de função prontos reduzem o esforço de programação
  • Integração fácil de infraestrutura
  • Os blocos de função pré-programados ajudam a evitar erros de programação
  • Faça o download de freeware ou de blocos de função que requerem uma licença

Os nossos blocos de função estão agrupados por temas em bibliotecas. As bibliotecas padrão
incluem, por exemplo, funções com as quais poderá aceder de forma mais fácil aos seus bornes I/O a partir do programa de controlo. As bibliotecas com funções tecnológicas oferecem aplicações preparadas para tarefas de regulação, protocolos de comunicação, até soluções industriais.

A maior parte dos nossos blocos de função podem ser utilizados gratuitamente. Alguns componentes requerem uma licença runtime no controlador. Essas licenças encontram-se em cartões de memória, os quais poderá encontrar na gama de acessórios dos nossos controladores. Se a licença necessária não estiver no controlador, os blocos de função trabalham durante seis horas sem restrição e desligam-se de seguida.

Aqui também encontrará exemplos para ilustrar a utilização e a articulação dos blocos de função. Os exemplos de aplicação são projetos funcionais, os quais podem ser usados com o respetivo ambiente de desenvolvimento. O código fonte dos exemplos é visível e pode servir como base para as próprias aplicações.

Com os exemplos de aplicação da Phoenix Contact:

  • é simplificada a colocação em funcionamento de componentes I/O
  • estão disponíveis fontes para o desenvolvimento de programas
  • são descritas vias de solução de forma compreensível
  • é documentada a articulação dos vários componentes e funções

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760