Voltar para a vista geral

Módulo 8 - Profinet e HTML5

Formação automação
Duração:1 dia
Hora:9:00 - 18:00
Preço por participante: Grátis

Esta formação destina-se a pessoas que pretendam aprofundar os seus conhecimentos sobre redes de comunicação industrial e sobre interface homem máquina através do servidor web dos autómatos da Phoenix Contact

Número mínimo e máximo de formandos: 4 e 12

Objetivos

Transmitir aos formandos os fundamentos de Profinet e aspectos básicos da utilização de páginas web como interface homem máquina de autómatos.

Conteúdos

 

PROGRAMA

Profinet

  • Configuração de uma rede ethernet com um controlador Profinet e vários «devices» Profinet

HTML5

  • Programação do servidor web do controlador e dos «devices» Profinet para trocar dados (simulação de uma máquina)
     

RECURSOS

Controlador Profinet: AXC 1050 ou ILC 350 ETH
Switch ethernet para Profinet: FL SWITCH SMCS 8TX
«Devices» Profinet: ILC 131 ETH STARTERKIT (inclui módulo de simulação de E/S e cabo ethernet)
Software:

  • PC WORX EXPRESS
  • WEBVISIT EXPRESS

 

MATERIAL DIDÁCTICO

O formando terá à sua disposição um ILC 131 STARTERKIT ou equivalente. O kit poderá eventualmente ser partilhado por 2 formandos.

 

OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO

Cada participante deverá trazer consigo um portátil com o software AX Software Suite instalado (versão 1.84) e deverá conhecer o software PC WORX EXPRESS.
 

Datas

Caso pretenda frequentar a formação em automação (qualquer um dos módulos) ou se deseja uma formação personalizada ajustada às suas necessidades, por favor preencha o formulário de inscrição.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar