Voltar para a vista geral

IT-powered Automation - Gerar, manter e enviar ficheiros de dados

ILC 131 Starterkit
Hora:9:30 às 17:30 (pausa para almoço entre as 12:30 e as 14:00)
Preço por participante: sem custos

Esta formação destina-se a todos os interessados em desenvolver aplicação dos controladores da Phoenix Contact que envolvam ficheiros de dados.

Números Mínimo e Máximo de Formandos: 4 e 12

Objetivos

Transmitir aos formandos as funções para criar e manter ficheiros de dados nos controladores programáveis da Phoenix Contact

Conteúdos

PROGRAMA

Exemplos de aplicações que fazem uso de ficheiros de dados

Introdução às funções de tratamento de ficheiros

  • FILE_OPEN
  • FILE_SEEK
  • FILE_TELL
  • FILE_READ
  • FILE_WRITE
  • FILE_CLOSE

Criar um ficheiro de registo de dados

  • Exemplo de aplicação: escrever um ficheiro de consumos de energia

Ler um ficheiro de dados

  •  Exemplo de aplicação: ler um ficheiro de receitas

Abrir o ficheiro de dados numa página web

  • Exemplo de aplicação: abrir o ficheiro de consumos de energia

Enviar o ficheiro de dados para um servidor FTP

  • Envio para um servidor na mesma rede do controlador

Função FTP_FILE_COPY

  • Envio para um servidor remoto através da Internet

Função DNS

Exercício final

  • Realização de um exercício de consolidação de conhecimentos.

 

DOCUMENTAÇÃO

No início da formação, cada formando receberá da Phoenix Contact os seguintes documentos:

Manual do utilizador dos controladores ILC 1x1 ETH
Manual do utilizador da biblioteca de funções IT para PC WORX(versão digital)
Bloco de apontamentos e caneta

 

MATERIAL DIDÁCTICO

O formando terá à sua disposição um ILC 131 STARTERKIT ou equivalente. O kit poderá eventualmente ser partilhado por 2 formandos.

 

OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO

O formando deverá trazer um computador portátil, para instalar o software AutomationWorx Software Suite e para executar os exercícios dados durante a formação.

Datas

Caso pretenda frequentar a formação em automação (qualquer um dos módulos) ou se deseja uma formação personalizada ajustada às suas necessidades, por favor preencha o formulário de inscrição.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar