Voltar para a vista geral

MODBUS TCP e PROFINET

Software AutomationWorx
Preço por participante: sem custos

Esta formação destina-se a programadores com responsabilidade de criar e manter programas de automação descentralizada, com recursos aos protocolos MODBUS TCP e PROFINET, interessados em conhecer as diferenças práticas entre os dois protocolos.

Números Mínimo e Máximo de Formandos: 4 e 8

Objetivos

Transmitir aos formandos as noções básicas de configuração dos protocolos MODBUS TCP e PROFINET através do PC WORX EXPRESS.

Conteúdos

PROGRAMA

MODBUS TCP

  • Introdução ao MODBUS TCP
  • Biblioteca MODBUS para PC WORX EXPRESS
  • Configuração de uma estação remota de entradas/saídas para comunicar por MODBUS TCP

PROFINET

  • Controlador e Dispositivo PROFINET
  • Configuração do controlador PROFINET com o PC WORX EXPRESS
  • Leitura e configuração dos Dispositivos PROFINET
  • Configuração de uma estação remota de entradas/saídas para comunicar por PROFINET

Semelhanças e diferenças entre os protocolos

Exercício final

  • Realização de um exercício de consolidação de conhecimentos.

 

DOCUMENTAÇÃO

No início da formação, cada formando receberá da Phoenix Contact os seguintes documentos:

  • Manual do utilizador da controlador AXC 1050
  • Ficha técnica do módulo AXL F BK ETH (MODBUS TCP)
  • Ficha técnica do módulo AXL F BK PN (PROFINET)
  • Bloco de apontamentos e caneta

 

MATERIAL DIDÁCTICO

O formando terá à sua disposição um kit constituído por um controlador AXC 1050, uma estação que comunicará pelo protocolo MODBUS TCP e outra que comunicará pelo protocolo PROFINET. O kit poderá eventualmente ser partilhado por 2 formandos.

 

OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO

O formando deverá trazer um computador portátil, para instalar o software AutomationWorx Software Suite e para executar os exercícios dados durante a formação.

Datas

Caso pretenda frequentar a formação em automação (qualquer um dos módulos) ou se deseja uma formação personalizada ajustada às suas necessidades, por favor preencha o formulário de inscrição.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar