Voltar para a vista geral

Primeiros passos no VISU+

Software Visu+
Hora:Das 9:00 às 16:30 horas
Preço por participante: Grátis

Esta formação destina-se a futuros técnicos de programação do SCADA da Phoenix Contact.

Números mínimo e máximo de formandos: 4 a 12

Objetivos

Transmitir aos formandos os comandos mais frequentes dos software VISU+.

Conteúdos

PROGRAMA

Apresentação sucinta do VISU+

  • Introdução às aplicações do VISU+
  • Oferta de licenças

Primeiros passos do VISU +

  • Conhecer as funcionalidades principais do VISU+
  • Criação de um projecto e ambiente de trabalho
  • Primeiros passos para a criação de visualização e animações
  • Base de dados de tempo real
  • Gestão de utilizadores
  • Transferir o projecto e runtime

Exemplos de aplicação

  • Simulação de um sistema de supervisão de uma instalação.

Exercício final

Realização de um exercício de consolidação de conhecimentos.

 

MATERIAL DIDÁCTICO

No início da formação, cada formando receberá da Phoenix Contact os seguintes documentos:

  • Manual Visu + User Course
  • Software Visu+ Demo
  • Bloco de apontamentos e caneta

OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO

O formando deverá trazer um computador portátil, para instalar o software e para executar os exercícios dados durante a formação.

Datas

Caso pretenda frequentar a formação em automação (qualquer um dos módulos) ou se deseja uma formação personalizada ajustada às suas necessidades, por favor preencha o formulário de inscrição.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar