Voltar para a vista geral

Webinar: Monitorização Remota

Webinar by PHOENIX CONTACT
Hora:11:00 às 11:45
Preço por participante: Gratuito

No dia 23 de Maio às 11h, assista em direto à sessão técnica "Monitorização Remota".

Carlos Coutinho, gestor de produto da Phoenix Contact, mostra-lhe passo a passo como configurar e pôr em funcionamento um módulo de monitorização remota de máquinas e de sistemas.

Tudo o que precisa para participar é um acesso à Internet e áudio.

Objetivos

O Webinar "Comunicação Remota" destina-se a fabricantes de máquinas, integradores de sistema e utilizadores finais, que pretendem obter os conhecimentos necessários para configurar e utilizar o módulo
TC Mobile I/O 4G.
 

Conteúdos

Neste webinar vamos mostrar-lhe:

  • Utilidade e características do TC Mobile I/O X200-4G
  • Configuração e funcionamento do TC Mobile
  • Utilização da app TC Mobile

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760