Voltar para a vista geral

IT-powered Automation-Introdução ao SQL em Aplicações de Automação

Automação
Hora:Das 9h às 13h
Preço por participante: sem custos

Esta formação destina-se a todos os interessados em criar programa de escrita e/ou leitura em bases de dados SQL.

Números Mínimo e Máximo de Formandos: 4 e 12

Objetivos

Transmitir aos formandos as funções mais frequentes da biblioteca SQL para PC WORX EXPRESS e PC WORX.

Conteúdos

PROGRAMA

Introdução ao SQL em aplicações de automação

  • Comandos Data Manipulation Language (DML)

Biblioteca de funções SQL para o PC WORX

  • Funções principais

DBFL_TSQL_ACCESS

DBFL_MySQL_ACCESS

  • Funções complementares

DBFL_CODE
DBFL_DECODE

  • Funções de comando

DBFL_StartCom[…]
DBFL_[…]ToCom[…]

Exemplos de Aplicação

  • Escrever numa tabela
  • Ler de uma tabela

Exercício final

  • Realização de um exercício de consolidação de conhecimentos.

 

REQUISITOS

Realização do exercício final da formação ‘Primeiros passos do PC WORX EXPRESS e WEBVISIT EXPRESS.

 

MATERIAL DIDÁCTICO

O formando terá à sua disposição um ILC 131 STARTERKIT ou equivalente. O kit poderá eventualmente ser partilhado por 2 formandos.

 

OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO

O formando deverá trazer um computador portátil, para instalar o software AutomationWorx Software Suite e para executar os exercícios dados durante a formação.

Datas

Caso pretenda frequentar a formação em automação (qualquer um dos módulos) ou se deseja uma formação personalizada ajustada às suas necessidades, por favor preencha o formulário de inscrição.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar