Voltar para a vista geral

IT-powered Automation - Configurar, enviar e receber SMS

ILC 131 Starterkit
Preço por participante: sem custos

Esta formação destina-se a todos os  interessados em desenvolver aplicação dos controladores da Phoenix Contact que envolvam o envio e/ou a recepção de SMS.

Número máximo de formandos: 6

Objetivos

Introduzir aos formandos as funções de registo na rede GSM, de envio de SMS e de recepção de SMS dos controladores programáveis da Phoenix Contact

Conteúdos

PROGRAMA

Aplicações do envio e de recepção de SMS com autómatos

Configuração do autómato na rede GSM

  • Função MOBILE_CONNECT
  • Configuração de hardware

Função de envio de SMS

  • Função SMS_SEND

Função de recepção de SMS

  • Função SMS_RECEIVE

Exemplos de aplicação

  • Envio de SMS após um evento
  • Recepção de um SMS para executar um comando

Exercício final

  • Realização de um exercício de consolidação de conhecimentos.

 

DOCUMENTAÇÃO

No início da formação, cada formando receberá da Phoenix Contact os seguintes documentos:

  • Manual do utilizador do controlador ILC 151 GSM/GPRS
  • Bloco de apontamentos e caneta

 

MATERIAL DIDÁCTICO

O formando terá à sua disposição um kit contendo um ILC 151 GSM/GPRS ou equivalente. O kit poderá eventualmente ser partilhado por 2 formandos.

 

OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO

O formando deverá trazer um computador portátil, para instalar o software AutomationWorx Software Suite e para executar os exercícios dados durante a formação.

Datas

Caso pretenda frequentar a formação em automação (qualquer um dos módulos) ou se deseja uma formação personalizada ajustada às suas necessidades, por favor preencha o formulário de inscrição.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar