Tecnologias

Soluções que surpreendem

Soluções que surpreendem

Mantenha-se atualizado: deixe-se convencer pelas soluções inovadoras da Phoenix Contact.

Categorias

  • Advanced Shielding Technology
    Advanced Shielding Technology

    Blindagem absolutamente segura de conectores M8 e M12 com o conceito de blindagem exclusivo Advanced Shielding Technology da Phoenix Contact.

  • Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta
    Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta

    A Phoenix Contact Power Supplies GmbH reúne na unidade de Paderborn as competências no setor das tecnologias de fontes de alimentação.

  • High Power Charging Technology
    High Power Charging Technology

    A High Power Charging Technology da Phoenix Contact permite carregar a bateria de um veículo elétrico em apenas três a cinco minutos para um alcance de 100 km.

  • Identificação industrial
    Identificação industrial

    Identificação duradoura e inequívoca de todos os componentes relevantes, tais como bornes, condutores, cabos ou mesmo o equipamento.

  • Montagem de placas de circuitos impressos
    Montagem de placas de circuitos impressos

    Informe-se neste espaço sobre as áreas de aplicação dos diferentes tipos de montagem, bem como sobre os seus requisitos e vantagens.

  • Padrões de comunicação industriais
    Padrões de comunicação industriais

    As novas tecnologias TSN, SPE/APL, 5G, em conjunto com os desenvolvimentos na área de OPC UA, constituem o padrão de comunicação do futuro, compatível com todos os fabricantes.

  • PLCnext Technology
    PLCnext Technology

    PLCnext Technology é a base da nova plataforma de controlo aberta da Phoenix Contact.

  • PROFICLOUD
    PROFICLOUD da Phoenix Contact

    PROFICLOUD é a solução de cloud profissional para a indústria.

  • PROFINET
    PROFINET

    O sistema Ethernet de tempo real – do especialista em comunicação industrial.

  • Proteção contra sobretensão
    Proteção contra sobretensão

    A Phoenix Contact é uma das empresas pioneiras no desenvolvimento de dispositivos de proteção contra sobretensão.

  • Proteção de equipamentos
    Disjuntores de proteção de equipamentos

    Os disjuntores de proteção de equipamentos permitem proteger os seus equipamentos individualmente. Assim, só são desligadas as áreas que foram efetivamente afetadas por uma sobrecarga.

  • Segurança funcional
    Segurança funcional

    Informe-se sobre os princípios e normas da tecnologia de segurança e as respetivas aplicações.

  • Sistema de medição de descargas atmosféricas
    Registo de corrente da descarga atmosférica

    O sistema de medição de descargas atmosféricas LM-S garante o registo e avaliação precoce de relâmpagos. Descubra como funciona o sistema e quais as áreas de aplicação possíveis.

  • Tecnologia de relés
    Tecnologia de relés

    Soluções inovadoras a nível de relés.

  • Tecnologias de ligação
    Tecnologias de ligação

    As nossas tecnologias de ligação foram concebidas para uma transmissão segura de dados, sinais e potência.

  • Wireless Industrial
    Wireless Industrial

    Descubra as possibilidades dos sistemas sem fios industriais para a sua aplicação.

Quem deseja assumir um papel de liderança tecnológica, deve adaptar-se às tendências e desenvolvimentos atuais. Para a Phoenix Contact, as inovações são uma transposição segura para o futuro. Oferecemos as melhores ligações, desde o sensor até ao controlador. Desde o borne clássico, passando pelo conector de máquinas à prova de água e Ethernet sem fios, até às soluções de controladores seguros: inovações que proporcionam mais do que espera. Obtenha uma visão geral das vantagens da aplicação das nossas tecnologias.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

PLCnext Technology

A plataforma para automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para site do PLCnext

Torne-se membro da Comunidade PLCnext

Discuta experiências e ideias.

Comunidade PLCnext
Ir para Comunidade PLCnext

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar