Serviços

Serviços

Um passo à frente

Amplie os seus conhecimentos ou seja aconselhado por profissionais.

Com os nossos produtos, pode aumentar significativamente a segurança e, portanto, a disponibilidade dos seus sistemas. Mas, acima de tudo, oferecemos-lhe assistência suplementar.

Seminários

Com a nossa ampla gama de seminários, criamos o enquadramento ideal para uma transmissão intensiva de "know-how". Além disso, oferecemos-lhe materiais impressos com informações completas e todas as possibilidades de se informar em qualquer local através da internet, ou de efetuar encomendas no nosso website, e de verificar a disponibilidade dos produtos.

Mas mais importante ainda é o contacto direto consigo – de pessoa para pessoa.

Consultoria técnica e elaboração de soluções específicas para o cliente

Os nossos clientes têm necessidades muito concretas na área da proteção contra sobretensão. Por isso, é importante que o conceito de proteção contra sobretensão seja especificamente adaptado a estas necessidades. Teremos todo o gosto em ajudá-lo. A ideia é desenvolvermos consigo um conceito de proteção contra sobretensão adequado. Assim, pode ter a certeza de que os seus equipamentos e sistemas estão totalmente protegidos e sempre operacionais.

Serviço de empréstimo para o sistema de teste de descarga CHECKMASTER

O sistema de teste de descarga CHECKMASTER permite testar os seus dispositivos de proteção contra sobretensão diretamente no local. Consequentemente, não necessita de efetuar testes morosos em laboratório. Desta forma, os seus equipamentos e sistemas estão sempre protegidos. E uma vez que as unidades de teste são substituíveis, pode verificar os mais diversos dispositivos de proteção com o CHECKMASTER.

A aquisição do CHECKMASTER é um investimento útil e pertinente. Mas nem todos os clientes têm dispositivos de proteção contra sobretensão em grande quantidade na medida em que compense a aquisição do sistema. Por isso, oferecemos a estes clientes um serviço de empréstimo do equipamento de teste de descarga.

Apoio à formação e qualificação dos seus colaboradores

Para que os seus colaboradores também tenham perfeito conhecimento do conceito de proteção contra sobretensão nas suas instalações, apoiamo-lo em matéria de formação e de qualificação dos seus colaboradores.

Apoio de planeamento – personalizado ou através de software

Gostaria de obter ajuda personalizada no planeamento do seu conceito de proteção? Estamos aqui à sua disposição.

Em alternativa, o software CLIP PROJECT ajuda-o a projetar os produtos da Phoenix Contact nas calhas metálicas normalizadas. O módulo de software adicional integrado TRABTECH select apoia-o no planeamento de conceitos de proteção contra sobretensão abrangentes.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760