Laboratório de impulso e de alta corrente

Laboratório de impulso e de alta corrente

Eficiente, competente e acreditado

O equipamento certo para testes em conformidade com as normas.

Numa área de 1.300 m², a Phoenix Contact opera um laboratório moderno, eficaz e acreditado, especialmente para testar os dispositivos de proteção contra sobretensão. Aqui são recriados, entre outros, eventos de interferência para saber como surgem em caso de descargas atmosféricas, ocorrências de comutação ou descargas eletrostáticas.

Inauguração em maio de 2014

A 21 de maio de 2014, a Phoenix Contact inaugurou o novo centro de investigação e tecnologia na área da proteção contra sobretensão. Com este elevado nível de competência no próprio local, continuamos a expandir a nossa liderança tecnológica nesta área.

O novo edifício combina laboratórios de alta tensão e de alta corrente com gabinetes para fins de desenvolvimento, construção e marketing no âmbito de uma estrutura única. A ampla área do laboratório com cerca de 1.300 m2 foi especialmente ajustada aos requisitos tecnológicos e técnicos de segurança da tecnologia de teste e cumpre praticamente todos os requisitos internacionais normalizados das agências de certificação estabelecidas.

Como resultado das capacidades de teste, o centro de tecnologia de Blomberg pode ser referido como o laboratório para dispositivos de proteção contra sobretensão mais eficaz em todo o mundo.

Reproduzir o vídeo

O equipamento certo para testes eficientes

Geradores de picos de corrente no laboratório  

Geradores de picos de corrente no laboratório

Os sistemas de teste do laboratório conseguem gerar picos de corrente e tensões transitórias de diferentes formas do impulso. Também se podem criar correntes de curto-circuito com frequência de rede e correntes contínuas (CC) em caso de tensão regulável para ajuste fino.

Uma particularidade do laboratório é que o potente sistema de fonte de alimentação pode ser acoplado com os geradores de picos de corrente. Desta forma, é criado um ambiente realista para testar os dispositivos de proteção contra sobretensão.

O campo de verificação de alta corrente

Campo de verificação de alta corrente  

Campo de verificação de alta corrente no laboratório

Aqui, é possível realizar testes em dispositivos de proteção contra sobretensão com impulsos de pico de corrente de até 100 kA (8/20) μs em combinação com uma fonte de corrente alternada eficiente.

O teste simula a indicação operacional dos dispositivos de proteção e a sua interação com o sistema de fonte de alimentação em caso de uma sobretensão transitória.

Além deste teste específico para dispositivos de proteção contra sobretensão, o campo de verificação pode ser utilizado universalmente de forma monofásica a trifásica.

Processo da verificação

O sistema de teste de pico de corrente produz correntes da descarga atmosférica da forma de onda (10/350) μs até 100 kA e picos de corrente da forma de onda (8/20) μs até 200 kA. Assim, é possível verificar os dispositivos de proteção contra sobretensão da classe de potência máxima em conformidade com as normas.

Para gerar impulsos, é necessária uma energia de 141 kJ que é extraída de um banco de condensadores com 44 μF e de uma tensão de carga máxima de 80 kV. Um sistema de recolha dos dados de medição de design modular com elevada taxa de amostragem fornece os dados de medição com grande precisão.

O sistema de teste de CC independente é composto por uma fonte de CC eficiente, bem como por um gerador de corrente de impulso específico. Este gerador foi especialmente projetado para preencher os requisitos na área da tecnologia de teste de corrente contínua.

O sistema oferece a possibilidade de acoplar as correntes de impulso (8/20) μs no sistema de CC
para qualificar os dispositivos de proteção contra sobretensão para aplicações de CC. Este sistema permite, entre outros, realizar testes de acordo com a norma EN 50539-11 "Requisitos e testes para dispositivos de proteção contra sobretensão para utilização em instalações fotovoltaicas". A fonte de CC também é utilizada para testes com correntes de curto-circuito de até 2.700 A. A tensão pode ser ajustada em incrementos de 1 volt até 1.800 V CC.

A verificação automatizada é um importante fator de sucesso para uma operação de teste económica. O foco incide em processos de teste intensos. Estes processos são descritos particularmente pela norma IEC/EN 61643-21 "Dispositivos de proteção contra sobretensão para utilização em redes de telecomunicações e de sinalização".

Os sistemas de teste desenvolvidos pela empresa estão equipados com a tecnologia de automação mais moderna que permite controlar e monitorizar todo o processo de teste. O sistema de teste regista e analisa os valores de medição e, em seguida, cria um relatório de ensaio informativo.

A nossa gama de serviços inclui:

  • Teste completo dos dispositivos de proteção contra raios e dispositivos de proteção contra sobretensão segundo as normas IEC/EN 61643-11, EN 50539-11, IEC/EN 61643-21, UL 1449
  • Teste de corrente de impulso atmosférico com forma do impulso (10/350) μs, com uma amplitude de até 100 kA
  • Testes de pico de corrente com forma do impulso (8/20) μs até uma amplitude de 200 kA
  • Demonstração da eficácia dos conceitos de proteção contra sobretensão com base na IEC/EN 61643-12
  • Testes de rigidez dielétrica com uma tensão alternada suportável de até 8 kV
  • Testes de corrente de curto-circuito monofásica e trifásica até ...
    ... 50 kA até 500 V/50 Hz
    ... 25 kA até 1000 V/50 Hz

Acreditado segundo a DIN EN ISO/IEC 17025

Acreditação pela DAkkS  

Acreditação pela DAkkS

O laboratório de ensaios é acreditado com base na norma DIN EN ISO/IEC 17025. Esta norma descreve os "Requisitos gerais de competência dos laboratórios de ensaios e de calibragem". O organismo de acreditação alemão verificou e confirmou a aplicação e o cumprimento dos requisitos da norma ISO 17025.

A acreditação certifica:

  • Competência profissional e técnica
  • Sistema de gestão eficaz para efeitos de garantia de qualidade
  • Independência e imparcialidade em relação a terceiros

Os relatórios dos laboratórios de ensaios acreditados têm uma grande aceitação em todo o mundo.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar