Áreas de aplicação

Áreas de aplicação

Tudo o que é importante para si pode ser destruído à velocidade de um raio

Proteção contra sobretensão da Phoenix Contact – proteção fiável, hardware de alta qualidade e instalação simples.

Proteção contra sobretensão para a habitação

Proteja a sua habitação com êxito contra descargas atmosféricas e sobretensões transitórias. Sem aquecimento no inverno? Uma televisão avariada durante os jogos olímpicos? O computador destruído com todas as fotografias de família?

Se estes cenários o preocupam, deverá debruçar-se seriamente sobre a questão da proteção contra sobretensão. Pois mesmo as descargas atmosféricas a uma distância de até 2 km podem destruir os seus equipamentos eletrónicos, como televisões, computadores fixos e portáteis, smartphones, aquecimento central, frigorífico e congelador, máquina de café automática e muitos outros equipamentos eletrónicos, em frações de segundos.

Os danos materiais destes equipamentos podem chegar rapidamente aos milhares de euros. Mesmo que o seguro de recheio da casa cubra os danos, a perda de dados pessoais não pode ser invertida.

Infelizmente precisa de ter um plug-in da Adobe Flash instalado para poder apresentar este conteúdo.

Get Adobe Flash player

Dispositivos de proteção contra sobretensão recomendados

Utilize o seguinte configurador para proteger a sua habitação o melhor possível. Selecionou os produtos certos num instante.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Proteção contra sobretensão em estações de carregamento

Testámos o que acontece em caso de sobretensão numa Wallbox.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar