Voltar para a vista geral

Soluções de segurança para redes

Seguro sem PLC de segurança

Tecnologia SafetyBridge

A forma mais fácil de integrar a segurança no seu sistema: módulos I/O inteligentes e seguros com tecnologia SafetyBridge. Aqui, a função de segurança é processada diretamente nos módulos I/O. Tal permite-lhe poupar no controlador de segurança e no sistema de bus de campo seguro.

Tecnologia SafetyBridge significa que os módulos de entrada e de saída trocam sinais de segurança entre si. Dado que os próprios módulos processam as funções de segurança, use o controlador padrão e a rede apenas como meio de transporte.

Sem controlador de segurança ou sistema de bus de campo seguro, esta é uma solução de baixo custo para a segurança funcional em aplicações padrão.

Os módulos I/O SafetyBridge não permitem apenas uma instalação flexível na rede, mas também oferecem compatibilidade com todos os sistemas de bus mais comuns.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar