Voltar para a vista geral

Topologias de sistema

Na implementação concreta de uma aplicação de segurança, além da observação de todas as exigências normativas, a seleção do conceito de segurança adequado, incluindo a topologia do sistema da lógica do controlador e de avaliação, demonstrou ser complexa. Aqui, a nossa oferta vai desde relés de segurança, passando por módulos configuráveis, até ao controlador seguro com ligação de bus de campo. Se for utilizada a tecnologia correta, a aplicação de segurança pode ser executada de modo simples, económico e em conformidade com as normas.

Relés de segurança

Representação esquemática de relés de segurança eletromecânicos  

Instalação sem complicações e rápida de sistemas de segurança simples

Aplicações simples com poucas funções de segurança, como por exemplo uma máquina automática de processamento com uma porta de segurança e um botão de paragem de emergência, são implementadas com relés de segurança clássicos. Com relés de segurança eletromecânicos é possível instalar sem complicações e de forma rápida sistemas de segurança simples que satisfazem todas as exigências normativas.

Características típicas desta topologia de sistema:

  • Separação clássica entre controlador de segurança e controlador funcional
  • Rede e periféricos de entrada/saída diversos
Voltar para cima

Módulos de segurança configuráveis

Representação esquemática de módulos de segurança configuráveis  

Fiáveis e versáteis: módulos de segurança configuráveis

Com o aumento das dimensões dos sistemas, geralmente não aumenta apenas o número de funções de segurança; frequentemente é preciso implementar outras características, como a ligação e desconexão temporárias de módulos individuais. Os módulos de segurança configuráveis destinam-se a este tipo de aplicações.

Características típicas desta topologia de sistema:

  • Separação clássica entre controlador de segurança e controlador funcional
  • Rede conjunta para comunicação não segura
  • Periféricos de entrada/saída diversos
Voltar para cima

Soluções de segurança para redes

Representação esquemática de módulos de segurança configuráveis - modo descentralizado  

Funções de segurança: ligadas através da rede padrão

Em sistemas extensos, normalmente são necessárias mais funções de segurança. Além disso, muitas vezes têm de ser identificados ou emitidos não apenas sinais padrão de forma descentralizada através de sistemas de bus, como também os sinais seguros.

O objetivo é uma redução substancial do esforço de cablagem e um aumento da flexibilidade. Os módulos de segurança configuráveis, distribuídos de modo descentralizado na rede, destinam-se a aplicações médias. Estes podem ser operados sem controlador de segurança e sem sistema de bus seguro. Através da rede padrão, trocam os sinais de segurança entre si.

Características típicas desta topologia de sistema:

  • Separação clássica entre controlador de segurança e controlador funcional
  • Uma rede conjunta para comunicação padrão e segura
  • Módulos de entrada/saída incluindo da lógica de segurança distribuídos na rede
Voltar para cima

Tecnologia de comando segura

Representação esquemática de controladores de segurança programáveis  

Aplicação de controladores de segurança programáveis

Quando se trata de aplicações complexas, nas quais já não é possível implementar o número de funções de segurança com as tecnologias descritas, os controladores seguros em combinação com um sistema de bus seguro são a melhor opção.

Aqui estão disponíveis duas soluções diferentes:

1) Por um lado, os controladores de segurança separados do controlador padrão são oferecidos com uma rede própria, segura, instalada separadamente, o que reduz os custos e poupa tempo.

2) A segunda solução integra o controlador seguro no controlador padrão e utiliza a rede já existente para a comunicação com os elementos seguros. Este procedimento revelou ser uma melhor opção na prática, sendo tecnicamente mais eficaz e mais económico.

Características típicas desta topologia de sistema:

  • Possibilidade de diversos graus de integração
  • Sistema de comunicação comum para componentes padrão e de segurança
Voltar para cima

Módulos de entrada e saída de segurança

Representação esquemática de módulos de entrada e saída de segurança  

Aplicação de módulos de entrada e saída de segurança

Em aplicações médias e grandes, os sinais seguros também são identificados e emitidos via sistemas de bus. Distribuídos nestas redes, os módulos de entrada e saída de segurança comunicam-se com o controlador de segurança e são adaptados à aplicação por meio de uma parametrização flexível.

Características típicas desta topologia de sistema:

  • Módulos de entrada e saída padrão seguros descentralizados combinados com um controlador de segurança
  • Sistema de comunicação comum para componentes padrão e de segurança via bus de campo
Voltar para cima

Resumo

O limite das tecnologias de segurança individuais com base na quantidade de funções de segurança e na complexidade das ligações lógicas demonstra que existe uma solução simples e económica para cada aplicação.

Voltar para cima

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar