Voltar para a vista geral

Relés de segurança

Na tecnologia de segurança, os dispositivos de comutação precisam de ter um manuseamento fácil e uma operação segura - para tal, existe a série PSR da Phoenix Contact.

Relés de segurança

Os relés de segurança com contactos positivamente guiados eram os primeiros componentes disponíveis para a monitorização segura de sensores e atuadores.

Estes são ideais nos casos em que a sua máquina ou sistema requer a implementação de um número reduzido de funções de segurança e ligações lógicas, como por exemplo:

  • Paragem de emergência
  • Monitorização de equipamentos de segurança móveis, por exemplo, portas de segurança
  • Dispositivos de proteção fotoelétricos (DPF)
  • Comandos bimanuais do tipo IIIC
  • Monitorização de velocidade e de imobilização

Um relé de segurança para a monitorização segura de funções em máquinas e sistemas refere-se à tecnologia de relé com contactos positivamente guiados de acordo com EN 50205.

Voltar para cima

Contatos positivamente guiados

Num controlador de segurança com monitorização integrada, a característica do guia forçado é utilizada para identificar falhas.

Deste modo, é possível identificar de forma segura erros graves, como a soldadura de contactos, e obtém-se um elevado nível de segurança.

Princípio de funcionamento de contactos de guia forçado
Voltar para cima

Controladores de segurança e a segurança funcional

Esquema de relés de segurança  

Relé de segurança da categoria 4 com estrutura redundante

O controlador de segurança cria como subsistema a parte lógica de uma função de segurança e, desta maneira, deve corresponder às novas exigências de segurança. Dentro do processo de certificação são analisadas, avaliadas e aprovadas, entre outras, as seguintes características do dispositivo de comutação:

  • Formato de acordo com a aplicação a que se destina
  • Tempo médio até uma falha perigosa (MTTFd)
  • Grau de cobertura de diagnóstico (CC)
  • Falha de causa comum (CCF)
Voltar para cima

Controladores de segurança inteligentes

Com o avanço tecnológico de segurança, as exigências das novas normas de segurança são cumpridas hoje com modernas tecnologias. Os novos controladores de segurança configuráveis oferecem várias funcionalidades de segurança em formato compacto.

Assim, com apenas um equipamento de comando de segurança é possível criar todas as funções de segurança em uma máquina ou instalação.

Voltar para cima

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar