Identificação industrial

Identificação industrial

A forma simples de realizar a identificação industrial

Aqui encontra o processo de identificação certo para cada aplicação.

Voltar para Tecnologias

Categorias

  • Tecnologia LED UV
    Tecnologia LED UV

    A impressão com tintas de cura UV é um processo de impressão que combina flexibilidade e estabilidade elevadas com custos reduzidos.

  • Tecnologia laser
    Tecnologia laser

    Nas marcações a laser, é projetado um raio laser diretamente sobre o componente a marcar.

  • Tecnologia de termotransferência
    Tecnologia de termotransferência

    Na impressão por termotransferência é passado um rolo de tinta especial de camadas múltiplas entre a cabeça de impressão e o componente.

  • Tecnologia RFID
    Tecnologia RFID

    RFID significa Identificação por Radiofrequência e é uma tecnologia que permite que os objetos sejam identificados sem contacto físico e sem contacto visual.

  • Áreas de aplicação
    Áreas de aplicação

    Saiba mais sobre as áreas de aplicação dos sistemas de marcação e rotulagem da Phoenix Contact.

  • Material
    Material

    Com a ajuda dos processos de impressão digital, é possível realizar marcações nos mais diversos materiais.

  • Normas e padrões
    Normas e padrões

    Normas e padrões da área da marcação e etiquetagem.

Vantagens

  • A técnica de impressão e de rotulagem adequada para cada aplicação
  • Economize custos e equipamento com processos de rotulagem inovadores
  • Marcação versátil: rotulagem de placas e etiquetas de plástico, aço inoxidável ou alumínio
  • Marcações seguras e estáveis a longo prazo graças aos materiais de elevada qualidade
  • Identificação com tecnologia IRF eficiente

Um exemplo de inovação: a impressora LED UV BLUEMARK

BLUEMARK: impressora de alta velocidade com tecnologia LED UV  

BLUEMARK: impressora de alta velocidade com tecnologia LED UV

A nossa impressora de alta velocidade com a moderna tecnologia de LED UV utiliza um processo de impressão especial. O método é semelhante ao processo de impressão por jato de tinta.

Fluido especial
A BLUEMARK utiliza um fluido especial de plástico líquido com partículas coloridas incorporadas. É endurecido com luz UV. Assim, a rotulagem torna-se imediatamente indelével e à prova de riscos.

Livre de emissões
Graças ao seu fluido especial, a BLUEMARK não produz emissões. Ao utilizar tintas com solventes, pelo contrário, são produzidas emissões que são libertadas para o ambiente.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar