Tecnologia IQ

Tecnologia IQ

Inteligência para a máxima disponibilidade da instalação

As fontes de alimentação com IQ Technology são inteligentes e fornecem informações assim que necessário.

As fontes de alimentação ininterrupta (UPS) fornecem energia mesmo quando existe uma falha de energia. Com a nossa IQ Technology está um passo à frente: informações acerca do estado da carga e do tempo de autonomia restante do acumulador de energia, maximização da respetiva vida útil e aviso atempado acerca de falhas. Todas as informações relevantes são transmitidas para os computadores e controladores de nível superior.

Tecnologia IQ: inteligência para a máxima disponibilidade da instalação

Solução de UPS inteligente com IQ Technology  

Solução de UPS inteligente para disponibilidade máxima da instalação

Com a tecnologia IQ, a sua solução de fornecimento de energia torna-se inteligente.

A UPS inteligente com IQ Technology monitoriza e otimiza o acumulador de energia, reduz a despesa de manutenção e aumenta a disponibilidade dos seus sistemas. Determina todos os estados relevantes do acumulador de energia. Garante assim a transparência indispensável para garantir em qualquer momento a estabilidade da alimentação, com uma utilização otimizada da bateria.

A gestão inteligente da bateria calcula o tempo de autonomia restante disponível. Esta informa assim que o valor limite é atingido. Assim, o seu sistema trabalha o máximo de tempo possível e é encerrado apenas antes de a tensão da bateria se esgotar.

Gestão ideal da bateria

Utilização otimizada do acumulador de energia graças a gestão inteligente da bateria  

Intelligent Battery Management

A gestão inteligente da bateria com IQ Technology regista todas as informações relevantes para uma utilização otimizada do acumulador de energia ligado e fornece essas informações.

Intelligent Battery Management

  • SOC – State of Charge
    O estado de carga atual e tempo de autonomia restante do acumulador de energia são determinados e apresentados continuamente.
  • SOH – State of Health
    A expetativa de vida remanescente do acumulador de energia é apresentado e é dado um aviso antecipadamente antes de uma falha.

Monitorização inteligente do acumulador de energia

Monitorização inteligente do acumulador de energia  

Monitorização inteligente do acumulador de energia

Intelligent Battery Control
Deteção automática do tipo de bateria ligado e maximização da vida útil através de uma curva característica de carregamento otimizada.

Intelligent Charging
A adaptação da corrente de carga garante um recarregamento o mais rápido possível e a disponibilidade do acumulador de energia.

Comunicação

O Data Port destina-se à comunicação entre o módulo UPS e o PC ou controlador de nível superior  

O Data Port destina-se à comunicação

O Data Port destina-se à comunicação entre o módulo UPS e o PC ou controlador de nível superior.

Com os cabos de dados disponíveis, é possível integrar módulos UPS em qualquer aplicação para ficar constantemente informado acerca do estado da solução UPS.

Configuração e monitorização com o software UPS-CONF

Configurar flexivelmente a solução UPS no PC com o software UPS-CONF  

Configurável flexivelmente com o software UPS-CONF

O software de configuração e gestão UPS-CONF permite monitorizar e configurar a sua solução UPS no PC. O software de configuração está disponível para download gratuitamente.

  • Configuração flexível: adaptação do comportamento da QUINT UPS a requisitos individuais.
  • Monitorização funcional preventiva: todos os parâmetros operacionais relevantes estão representados graficamente, as mensagens são indicadas em primeiro plano.
  • Registo de dados integrado: um ficheiro de registo arquiva os eventos, por exemplo, quando e durante quanto tempo a QUINT UPS compensou as falhas de rede.

Inteligência em cada combinação

Soluções personalizadas com IQ Technology  

Soluções personalizadas com IQ Technology

A IQ Technology funciona para todos os requisitos. Crie a sua solução personalizada – ideal para a sua aplicação.

  1. Escolha a sua fonte de alimentação QUINT POWER.
  2. Escolha o seu módulo UPS QUINT UPS.
  3. Escolha o seu acumulador de energia:
    • UPS-CAP para uma vida útil máxima
    • UPS-BAT-LI-ION para uma vida útil prolongada com longos tempos de autonomia
    • UPS-BAT/VRLA e VRLA/WTR para tempos de autonomia máximos

Exemplo de aplicação: um PC industrial tem de ser permanentemente alimentado com 24 V CC

Solução UPS com IQ Technology  

Com IQ Technology, o sistema fica disponível o máximo de tempo possível

a fonte de alimentação ininterrupta com 3,4 Ah fornece, sob condições ideais, uma reserva de 24 V CC/5 A durante 20 minutos. O estado de carga, o desempenho e o tempo restante não são conhecidos.

Solução com QUINT UPS-IQ
A UPS inteligente determina todos os estados relevantes do acumulador de energia. Garante assim a transparência indispensável para garantir em qualquer momento a estabilidade da alimentação, com uma utilização otimizada do acumulador de energia. A gestão inteligente da bateria deteta o estado de carga atual do acumulador de energia ligado e calcula o tempo de autonomia restante disponível.

A QUINT UPS indica se o tempo de autonomia é realmente de ainda 20 minutos. Assim que um valor limite configurável for atingido, é emitida uma mensagem de aviso através do relé de contacto livre de potência, por software ou diretamente para os controladores de nível superior.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar