Áreas de aplicação

Áreas de aplicação

Fontes de alimentação líderes a nível tecnológico

Utilização.

Dispondo de um vasto know-how, oferecemos soluções de fonte de alimentação com produtos de alta tecnologia para todas as aplicações e diferentes áreas: alimente os seus sistemas e máquinas com as nossas fontes de alimentação de forma fiável e proteja com fontes de alimentação ininterrupta os seus consumidores antes da falha da alimentação. Maximize, com módulos de redundância, também a disponibilidade das fontes de alimentação em funcionamento redundante e adapte individualmente com a fonte de alimentação QUINT POWER os limiares de sinalização e as curvas características às necessidades do sistema através da interface NFC integrada.

Descubra nos seguintes exemplos de aplicação como a tecnologia inovadora da Phoenix Contact contribui para a máxima disponibilidade das suas máquinas e sistemas

ACB Technology – Módulo de redundância ativo para máxima disponibilidade da instalação

Módulo de redundância ativo com ACB Technology  

A ACB Technology duplica a vida útil

Em aplicações com elevadas exigências a nível de segurança operacional são necessárias soluções de alimentação de corrente redundante para que a falha de uma fonte de alimentação não provoque uma paragem do sistema. Devido a assimetrias, é frequente que a alimentação da carga seja efetuada por apenas uma fonte de alimentação, ficando a outra a trabalhar em vazio. Isto provoca uma sobrecarga térmica da fonte de alimentação que fornece a energia e, consequentemente, um desgaste mais rápido. Se a fonte de alimentação funcionar com apenas metade da corrente nominal, a sobrecarga térmica é significativamente menor.

A ACB Technology dos módulos QUINT ORING garante uma carga simétrica das fontes de alimentação e assim uma duplicação da vida útil do sistema redundante.

IQ Technology – sistema UPS inteligente para a máxima disponibilidade da instalação

Sistema UPS com IQ Technology  

Um passo à frente com IQ Technology

Caso um PC industrial deva ser alimentado continuamente com 24 V CC, a fonte de alimentação ininterrupta com 3,4 Ah numa solução convencional fornece, sob condições ideais, uma reserva de 24 V CC/5 A durante 20 minutos. O estado de carga, o desempenho e o tempo restante não são conhecidos.

Já as UPS inteligentes com IQ Technology garantem a estabilidade contínua da alimentação com uma utilização otimizada do acumulador de energia. Regista todos os estados relevantes do acumulador de energia: a gestão inteligente da bateria deteta o estado de carga atual e calcula o tempo de autonomia restante disponível. A QUINT UPS indica se o tempo de autonomia é realmente de ainda 20 minutos. Assim que um valor limite configurável for atingido, é emitida uma mensagem de aviso através do relé de contacto livre de potência, por software ou diretamente para os controladores de nível superior.

NFC para parametrização individual

Parametrização de uma fonte de alimentação QUINT POWER (via NFC)  

Fonte de alimentação configurável através da parametrização via NFC

Cada aplicação é única, necessitando por isso de uma fonte de alimentação única para a máxima disponibilidade da instalação. A Phoenix Contact oferece agora, com QUINT POWER, a primeira fonte de alimentação configurável do mundo, podendo também ser fornecida pré-configurada caso desejado.

Para que cada máquina e sistema sejam alimentados com corrente de forma fiável, a nova fonte de alimentação pode ser configurada de modo flexível. Os limiares de sinalização e as curvas características são adaptadas individualmente às necessidades do sistema através da interface NFC integrada. Estando a fonte de alimentação parametrizada, é bastante simples transmitir os valores com a app ou o software para outros dispositivos.

SFB Technology – Máxima disponibilidade da instalação com QUINT POWER

QUINT POWER com SFB Technology  

Proteção seletiva rentável com a SFB Technology

Para poder acionar de forma magnética e, portanto, rapidamente os disjuntores de proteção de linha padrão, as fontes de alimentação devem poder fornecer temporariamente uma corrente nominal multiplicada.

Uma fonte de alimentação (24 V / 20 A) alimenta um controlador e três outras cargas. Cada circuito de corrente, composto por fios de cobre com 25 m de comprimento (secção transversal 2,5 mm2), é protegido por um disjuntor (6 A / característica B). Se ocorrer um curto-circuito, a fonte de alimentação de 20 A fornece temporariamente uma corrente nominal sextuplicada, ou seja, no máximo 120 A, através da SFB Technology. O disjuntor dispara com o décuplo da corrente nominal na área magnética da respetiva curva característica num prazo de 3 a 5 ms. Os outros consumidores continuam a funcionar, o controlador é alimentado continuamente com 24 V CC e continua a funcionar sem interrupções, não obstante o curto-circuito.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar