Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta

Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta

Três tecnologias – uma unidade

Soluções de fonte de alimentação inovadoras garantem a máxima disponibilidade dos seus sistemas.

Voltar para Tecnologias

Categorias

  • Tecnologia
    Tecnologia

    Os nossos produtos POWER, líderes a nível de tecnologia e de elevada qualidade, alimentam a sua aplicação.

  • Áreas de aplicação
    Áreas de aplicação

    Dispondo de um vasto know-how, oferecemos soluções de fonte de alimentação com produtos de alta tecnologia para todas as aplicações e diferentes áreas.

  • E-Learning
    E-Learning

    Informe-se acerca das nossas fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta. Descubra as funções e aprenda como utilizar corretamente o software UPS-CONF.

  • Serviços
    Serviços Power Supplies

    Descubra os produtos ou soluções ideais para a sua aplicação específica.

A Phoenix Contact Power Supplies GmbH reúne na unidade de Paderborn as competências no setor das tecnologias de fontes de alimentação. As nossas fontes de alimentação, conversores CC/CC, módulos de redundância e fontes de alimentação ininterrupta são líderes de mercado tanto a nível técnico como de qualidade.

Deixe-se convencer pela nossa competência tecnológica e descubra as inovadoras soluções de fontes de alimentação da Phoenix Contact. Informe-se acerca das tecnologias e detalhes técnicos, descubra diferentes áreas de aplicação e descubra a solução ideal para a sua aplicação.

Um exemplo de inovação: fonte de alimentação QUINT POWER personalizável com interface NFC

Cada aplicação é única, necessitando por isso de uma fonte de alimentação única para a máxima disponibilidade da instalação. A Phoenix Contact oferece agora, com QUINT POWER, a primeira fonte de alimentação configurável do mundo, podendo também ser fornecida pré-configurada caso desejado.

Para que cada máquina e sistema sejam alimentados com corrente de forma fiável, a nova fonte de alimentação pode ser configurada de modo flexível. Os limiares de sinalização e as curvas características são adaptadas individualmente às necessidades do sistema através da interface NFC integrada. Estando a fonte de alimentação parametrizada, é bastante simples transmitir os valores com a app ou o software para outros dispositivos.

Industrie 4.0 – As nossas soluções para o futuro

Soluções para o futuro  

Soluções para o futuro

O futuro começa connosco.

Pois com a nossa experiência e soluções, fazemos com que fique preparado para o futuro. Investimos no desenvolvimento de dispositivos cada vez mais inteligentes e personalizáveis, abrindo novos horizontes. Com NFC (Near Field Communication) pode parametrizar fontes de alimentação pela primeira vez com o auxílio de dispositivos móveis durante o funcionamento. Adapte os limiares de sinalização e as curvas características às necessidades exatas do seu sistema.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar