Switches e proxies

As propriedades de sistema relevantes da PROFINET dependem especialmente da tecnologia de rede utilizada. Por esse motivo, os nossos componentes de rede oferecem a base ideal para o seu sistema PROFINET.

O switch como dispositivo PROFINET

Rede PROFINET com switch como dispositivo  

O switch envia alarmes PROFINET diretamente para o controlador

Numa rede de automação baseada em Ethernet, os switches têm um papel cada vez mais importante, pois são uma parte da solução de automação. Um switch autónomo possui informações sobre estados de erro na rede e tem de poder enviá-las para o controlador – exatamente tal como um switch integrado num dispositivo de I/O.

A maneira mais simples de enviar estas informações de diagnóstico para o controlador é através de alarmes PROFINET. O switch é assim um dispositivo PROFINET, recebe um nome de dispositivo e pode comunicar diretamente com o controlador em caso de diagnóstico. No entanto, caso um switch na solução de automação deva ser integrado de maneira melhor na rede TI superior, pode ser igualmente operado no modo Ethernet.

Gateways e proxies

Os gateways e proxies garantem o acoplamento de sistemas de bus de campo como Interbus e PROFIBUS a PROFINET. É assim possível um fluxo de informação contínuo e é facilitada a ligação de ilhas de bus de campo, bem como a migração de todos os componentes do sistema na infraestrutura PROFINET sem esforço de programação adicional.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar