Mecanismos de diagnóstico

O conceito de diagnóstico da PROFINET baseia-se, em primeiro lugar, nas funções de diagnóstico integradas no protocolo PROFINET. Além disso, a capacidade da comunicação TCP/IP permite aos equipamentos utilizar também tecnologias SNMP (Simple Network Management Protocol) ou de servidor web para diagnóstico.

Diagnóstico PROFINET

Diagnóstico PROFINET  

Mecanismos de diagnóstico na PROFINET

No diagnóstico PROFINET, os equipamentos comunicam um erro através da transferência de I/O cíclica. Paralelamente, através da comunicação acíclica é gerado um alarme, sendo comunicado ao controlador.

Os alarmes podem ser divididos em dois grupos:

  • Estados de erro são transmitidos como alarme de diagnóstico com os respetivos parâmetros. Os parâmetros podem conter códigos de erro específicos de PROFINET, específicos de dispositivos ou matrizes de erro específicas de dispositivos.
  • Indicações de desgaste ou informações semelhantes para diagnóstico precoce podem ser comunicadas através de dois níveis de prioridade de exigências de manutenção.

A respetiva informação textual sobre a causa do erro de um código de erro encontra-se no ficheiro GSD específico do dispositivo. Assim, as ferramentas de diagnóstico podem apresentar claramente como texto todas as mensagens de erro. Quanto mais precisa a mensagem de erro disponibilizada no equipamento, mais precisa poderá ser a indicação do diagnóstico no controlador ou no sistema de engenharia.

Deteção de topologia

Deteção de topologia com PROFINET  

Também é possível apresentar claramente redes expandidas

Para apresentar as mensagens de diagnóstico numa rede com cablagem flexível com local preciso, o PROFINET utiliza o protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) padronizado no IEEE. Durante o estabelecimento da ligação, os equipamentos trocam o nome e o número de porta via LLDP com os componentes adjacentes.

O nome do dispositivo tem de ser único porque a troca de dados para um dispositivo também é endereçada através do nome do dispositivo. As informações de proximidade disponíveis nos dispositivos podem ser lidas através de SNMP ou do protocolo PROFINET.

Se todos os elementos utilizados na rede suportarem o protocolo LLDP, é possível apresentar uma imagem de topologia precisa na ferramenta de diagnóstico. Assim, a mensagem de erro pode ser indicada diretamente no dispositivo ou porta.

Diagnóstico baseado em SNMP e web

Diagnóstico baseado em SNMP e web  

Diagnóstico via servidor web ou gestor SNMP

Para além dos mecanismos típicos de PROFINET, este sistema de bus de campo oferece outras funções úteis: o Simple Network Management Protocol (SNMP) é um padrão Ethernet estabelecido a nível mundial para a gestão de redes.

Nos dispositivos PROFINET é executado o agente SNMP, que pode enviar mensagens de erro como SNMP Traps ao gestor SNMP ou a um Trap Receiver. O Trap Receiver apresenta as mensagens ou obtém informações adicionais do equipamento com base em SNMP.

Uma outra possibilidade de diagnóstico é oferecida por um servidor web, que atualmente está integrado em muitos dispositivos. Deste modo, com um browser comum numa plataforma PC é possível aceder diretamente a páginas de diagnóstico via HTTP nos dispositivos. Assim, cada fabricante pode apresentar da melhor maneira possível as informações de diagnóstico sem ter de instalar uma ferramenta de diagnóstico na plataforma PC.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar