Perfis PROFINET

Os perfis PROFINET regulam o comportamento de dispositivos e sistemas de automação em relação propriedades como segurança funcional, tecnologia de acionamento e gestão energética. Os perfis foram desenvolvidos nos grupos de trabalho de PROFIBUS e PROFINET International (PI) para garantir a abertura, interoperabilidade e possibilidade de substituição dos dispositivos.

PROFIsafe

PROFIsafe, o perfil de comunicação seguro para PROFINET

Descrição
PROFIsafe é um perfil de comunicação seguro e certificado para aplicações de segurança funcional baseadas em PROFIBUS e PROFINET. PROFIsafe descreve uma comunicação de dados segura com o objetivo de obter um aumento de funcionalidade em aplicações de segurança funcional.

Simultaneamente, o esforço de instalação é reduzido e é possibilitada a máxima interoperabilidade e possibilidade de substituição de dispositivos com funções de segurança.


Aplicação
PROFIsafe está concebido de forma a que a infraestrutura de rede PROFINET padrão seja utilizada para a transmissão de dados segura. É assim possível uma coexistência de tráfego de dados seguro e inseguro. Isto simplifica a montagem de sistemas e reduz os custos. Também é possível uma transmissão de dados através de WLAN.

O protocolo PROFIsafe pode ser utilizado para aplicações de segurança até SIL3 conforme IEC 61508 e IEC 62061, categoria de segurança 4 conforme EN 954-1 ou PL e conforme ISO 13849-1.

 

PROFIdrive

PROFIdrive, o perfil para dispositivos de acionamento

Descrição
PROFIdrive é o perfil padrão modular para a tecnologia de acionamento com PROFIBUS e PROFINET. Descreve propriedades obrigatórias para acionamentos e encoders com o objetivo de interoperabilidade e possibilidade de substituição de dispositivos em aplicações PROFIBUS e PROFINET.

PROFIdrive define seis classes de aplicação para acionamentos para quase todos os requisitos na automação de acionamentos. É assim garantido um acoplamento simples e consistente de acionamentos em todas as aplicações de acionamento.

Classes de aplicação PROFIdrive
Graças às vastas possibilidades de aplicação, foram definidas seis classes de aplicação estratificadas segundo os conteúdos de função para PROFIdrive. Um dispositivo de acionamento pode suportar uma ou mais classes.

  • Classe de aplicação 1
    Acionamento padrão com regulação da velocidade de rotação, por ex. conversor de frequência
  • Classe de aplicação 2
    Como a classe de aplicação 1, mas com funcionalidade expandida (funções de tecnologia)
  • Classe de aplicação 3
    Servoacionamento com velocidade de rotação, regulação da posição e gerador de perfil, por ex. acionamento de posicionamento de um eixo
  • Classe de aplicação 4/5
    Servoacionamentos para guiamento de deslocação central com vários eixos (controlo de movimento, controlo numérico computorizado, robótica)
  • Classe de aplicação 6
    Servoacionamentos para automação descentralizada (engrenagem eletrónica, cames)

As classes de aplicação 1 a 3 podem ser realizadas com PROFINET RT. A partir da classe de aplicação 4, a transmissão de dados sincronizada com PROFINET IRT é obrigatória.

Multi Profile Drive
Os dispositivos de acionamento modernos têm de ser complementados com novas funções, como tecnologia de segurança e gestão energética, devido à expansão dos requisitos de aplicação das suas funções de acionamento clássicas. Tornam-se assim uma plataforma para funções de automação relacionadas com acionamentos. Consequentemente, de futuro os perfis gerais PROFIsafe e PROFIenergy serão implementados nos dispositivos de acionamento para cumprir estes requisitos.

PROFIenergy

PROFIenergy

Descrição
PROFIenergy é um perfil de dispositivo geral concebido para aplicações relacionadas com gestão energética em unidades de produção.

PROFIenergy disponibiliza, com base em PROFINET, uma interface de dispositivo através da qual o consumo de energia de máquinas e sistemas pode ser controlado através de PROFINET com o auxílio de sistemas superiores. O foco principal está no potencial de poupança de energia em pausas e em fases sem produção.

Contexto
A iniciativa para PROFIenergy partiu da Automatisierungsinitiative Deutscher Automobilhersteller (AIDA - Iniciativa de Automação dos Fabricantes Automóveis Alemães) na qual participam as empresas Audi, BMW, Mercedes, Porsche e VW. O recentemente criado grupo de trabalho para esse efeito na organização de utilizadores de PROFINET (PNO) publicou no final de 2009 a especificação PROFIenergy. PROFIenergy é cada vez mais utilizada em dispositivos de automação modernos.

Aplicação
PROFIenergy utiliza os serviços PROFINET acíclicos para a transmissão de comandos padronizados adaptados às seguintes aplicações:

  • Pausas breves
  • Pausas mais longas
  • Pausas não planeadas
  • Medição e visualização do consumo de energia

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar