Tecnologia

Tecnologia

Plataforma de controlo aberta

PLCnext Technology permite integrar novos requisitos a nível de funções e tecnologias de forma rápida e fácil.

Esta nova plataforma oferece, graças à sua abertura, muitas vantagens para o desenvolvimento, planeamento e operação de soluções de automação. É adaptável e permite reagir rapidamente a novos requisitos do mercado. Mesmo quando os ciclos de desenvolvimento se tornam mais curtos, pode realizar as suas soluções com maior eficiência e a mesma qualidade. Com a PLCnext Technology, entra mais rapidamente no mercado.

Para a programação conforme IEC 61131-3 está disponível, com o novo PLCnext Engineer, uma plataforma de engenharia daptável. Este inovador software distingue-se pelo design apelativo, pela programação orientada para objetos e o seu funcionamento está otimizado para os utilizadores.

A PLCnext Technology ao pormenor

A PLCnext Technology é a base para uma solução de automação adaptável e orientada para a comunicação. Descubra as vantagens desta plataforma de controlo aberta.

Percorra a galeria para obter informações detalhadas.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

PLCnext Technology: aberta e preparada para o futuro

Com a PLCnext Technolog, está à altura dos requisitos do mundo IoT

PLCnext Technology

A plataforma para automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para site do PLCnext

Torne-se membro da Comunidade PLCnext

Discuta experiências e ideias.

Comunidade PLCnext
Ir para Comunidade PLCnext

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar