Voltar para a vista geral

Protocolos de comunicação

Protocolos de comunicação

Ligação fiável de todos os elementos no campo

Para além do OPC UA, esta nova plataforma de controlo também suporta muitos outros protocolos de comunicação. A PLCnext Technology realiza, para além da comunicação vertical, ou seja, com o controlador ou com a Proficloud da Phoenix Contact, também a troca de dados horizontal, isto é, entre diferentes controladores.

A ligação a níveis de campo convencionais continua a ser possível. Neste caso, para além de PROFINET, CANopen e Modbus, também são suportados protocolos de controlo remoto como IEC 60870-5-104 e 101.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

PLCnext Technology: aberta e preparada para o futuro

Com a PLCnext Technolog, está à altura dos requisitos do mundo IoT

PLCnext Technology

A plataforma para automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para site do PLCnext

Torne-se membro da Comunidade PLCnext

Discuta experiências e ideias.

Comunidade PLCnext
Ir para Comunidade PLCnext