Voltar para a vista geral

Visualização

Visualização

Visualização e programação numa ferramenta

Em soluções de automação, o software de visualização funciona como intermediário entre o hardware e o utilizador. A crescente pressão da concorrência requer características de diferenciação – uma interface do utilizador ideal é o cartão de visita do sistema, sendo assim um importante critério de diferenciação.

O PC Worx Engineer não só é um software de programação, como também é a ferramenta ideal para um conceito de visualização moderno. Esta ideia de plataforma integrada oferece inúmeras vantagens: logo desde a programação, conceitos de operação conhecidos facilitam a utilização inicial, deixam de ser necessárias ferramentas de software externas e a programação e a visualização trabalham fiavelmente em conjunto, uma vez que estão idealmente interligadas.

O PC Worx Engineer possibilita uma visualização baseada na web assente padrões
abertos como HTML5 e JavaScript:

  • Dimensionável e adaptável – qualquer aparelho com navegador de Internet pode ser utilizado como cliente HMI sem software adicional.
  • Económico a nível de recursos – o desempenho do controlador fica disponível para as tarefas principais.
  • Tempo de desenvolvimento reduzido – possibilidade de reutilização de modelos de visualização, objetos pré-criados e símbolos próprios.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar