Voltar para a vista geral

Compatível com tempo real e sincronizado

Compatível com tempo real e sincronizado

O controlador cumpre todos os requisitos

Para além da execução de programas de PLC em apenas uma linguagem de programação, a PLCnext Technology oferece agora também a possibilidade de, no controlador, definir tarefas cujos componentes individuais sejam compostos por diferentes linguagens de programação. Neste caso, para além do código C/C++, C# ou IEC 61131-3, também é possível código do Matlab Simulink. Os programas individuais podem então ser executados em tempo real.

A execução das tarefas pode ser distribuída por vários núcleos de processador graças à compatibilidade com núcleos múltiplos. É assim possível um aproveitamento ideal do desempenho do controlador. O utilizador pode definir o número de tarefas de PLC e também a prioridade do processo temporal exato. O sincronismo e o acesso consistente aos dados a partir de todos os programas é assegurado permanentemente por uma retenção de dados inteligente.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar