Voltar para a vista geral

Padronização e modularização

Padronização e modularização

Reutilizar facilmente módulos de automação

A nova plataforma de software PLCnext Engineer oferece a possibilidade de criar módulos de automação compostos por componentes de software definidos. Isto traduz-se em inúmeras vantagens para os programadores de software. Graças à rápida e simples reutilização desses módulos, os tempos de desenvolvimento podem ser acelerados consideravelmente. Isto permite economizar nos custos de engenharia e reduzir fontes de falha, uma vez que as certificações, testes e programação apenas têm de ser realizados uma vez.

Especialmente em sistemas complexos, a utilização de módulos de automação aumenta significativamente a qualidade e a eficiência da programação. Uma vez que a PLCnext Technology permite o processamento de código de programação tanto em IEC 61131-3 como também em C/C++ ou C#, os próprios módulos de automação podem conter código de programação misto.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

PLCnext Technology: aberta e preparada para o futuro

Com a PLCnext Technolog, está à altura dos requisitos do mundo IoT

PLCnext Technology

A plataforma para automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para site do PLCnext

Torne-se membro da Comunidade PLCnext

Discuta experiências e ideias.

Comunidade PLCnext
Ir para Comunidade PLCnext

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar